Компактний електромонтаж завдяки мініклемам
Компанія Phoenix Contact додала до свого асортименту мініклем два нові варіанти: нові подвійні блоки мініклем MPTD і багаторівневі прохідні мініклеми MUTTB. Ці клеми забезпечують швидке встановлення і особливо компактний електромонтаж.
Незважаючи на компактну конструкцію, подвійні блоки мініклем MPTD мають функціональну шахту і, таким чином, забезпечують підвищену гнучкість. Забезпечено сумісність з усіма поширеними типами тестерів. Кожну окрему точку з’єднання можна позначити, завдяки чому забезпечується чіткий і охайний електромонтаж. Ще однією перевагою подвійних блоків мініклем MPTD є економія часу під час підключення проводу завдяки технології з'єднання Push-in, що не потребує використання інструментів та обслуговування, для діапазону поперечного перерізу від 0,14 до 4,0 мм². Клеми можна встановлювати як на DIN-рейки NS 15 і NS 35, так і за допомогою фіксувальних штифтів або як фланцевий варіант. Завдяки багаторівневим прохідним мініклемам MUTTB також можливе багатопроводове з’єднання за допомогою універсальної гвинтової технології з'єднання. Ці клемні блоки мають функціональні шахти на обох рівнях і тому мають гнучкі можливості використання. Рівні можна легко з'єднувати за допомогою сумісних перемичок PV і шунтованих варіантів. Незважаючи на невеликий розмір, всі мініклеми використовують переваги та приладдя системи CLIPLINE complete. Тому вони є надійним рішенням для компактного електромонтажу в різних сферах застосування.