Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Сучасні клеми вимірювального трансформатора з технологією Push-X

22.04.2024
Клеми перетворювача XTVMEA 6

Найважливішою особливістю нових клем вимірювального трансформатора XTVMEA 6 від Phoenix Contact є автоматичне випереджальне коротке замикання трансформатора струму. Ця функція замикання перед розмиканням забезпечує безпечну експлуатацію трансформатора струму для всіх завдань з технічного обслуговування та випробувань.

Нові клеми вимірювального трансформатора оснащені технологією з'єднання Push-X, яка не вимагає застосування сили або інструментів. Ця технологія є однією з найшвидших і найгнучкіших технологій з'єднання, оскільки підходить для всіх типів провідників, як з наконечниками, так і без них. Завдяки бічному підключенню проводу клеми мають велике, легко читабельне маркування з'єднань. Енергетичний сектор, зокрема, отримує найбільші переваги від клем вимірювального трансформатора XTVMEA 6. Вони підходять для всіх вимірювальних і захисних застосувань. Вони повністю сумісні з наявною серією клемних колодок ME 6 від Phoenix Contact. Нові клеми вимірювального трансформатора також мають ергономічний дизайн і двічі по три функціональні шахти. Також можна використовувати приладдя системи Clipline complete. Для виконання короткого замикання з'явилося також додаткове нове приладдя. За допомогою важеля керування C-MEA... і вставних комутаційних перемичок SB-MEA... можна використовувати й замикати одночасного декілька клем. Серію XTVMEA 6 довершують прохідні клеми та клеми для захисного провідника, які мають однакову форму.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)