Спрощений монтаж попередньо зібраних DIN-рейок
14.11.2023
Адаптер для DIN-рейки Railfix від Phoenix Contact оптимізує виробництво шафи керування, оскільки спрощує встановлення повністю обладнаних DIN-рейок. Більше не потрібно демонтувати окремі компоненти клемної колодки, щоб встановити DIN-рейку.
Адаптери прикручуються безпосередньо до монтажної панелі, а готова клемна колодка надягається на кріпильні гачки. Потім за допомогою стандартної викрутки DIN-рейка повертається в положення кріплення і закріплюється стандартним гвинтом M5. Екранування здійснюється за допомогою провідного матеріалу. Адаптери Railfix доступні для монтажу DIN-рейок Phoenix Contact з розмірами 35/15 мм і 35/7,5 мм. Вони забезпечують високу стабільність і вібростійкість під час транспортування шафи керування.
Контактні дані для преси
Eva von der Weppen
|
Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)
eweppen@phoenixcontact.com