Підготовлені монтажні кабелі IPD

14.11.2023
Монтажні кабелі IPD

Система монтажу IPD від Phoenix Contact є повністю змінною й дає змогу підключати 3- і 5-полюсні кабелі. Push-Lock як технологія з'єднання без використання інструментів забезпечує швидкий монтаж гнучких і одножильних провідників із поперечним перерізом від 0,5 до 2,5 мм².

З’єднувачі IPD оснащені швидкою системою фіксації, тому з ними легко працювати навіть у складних умовах монтажу. Вставне положення фіксується чітко й надійно завдяки механічному кодуванню для запобігання неправильному встановленню й захисту від дотику відповідно до DIN EN 0105. Завдяки ударостійкості IK07 та ступеню захисту IP66/IP68/IP69 встановлення також особливо міцне й безпечне, а також захищене від води та пилу. Це забезпечує особливу надійність системи навіть на відкритому повітрі та у вологих приміщеннях.

Підготовлені кабельні модулі IPD передусім спрощують монтаж і пришвидшують введення в експлуатацію у великих проєктах з прокладання кабельних з’єднань. Phoenix Contact пропонує з'єднувальні кабелі та кабелі керування з ПВХ у чотирьох різних варіантах довжини 0,5 м, 1 м, 3 м і 5 м зі штекером або муфтою та вільним кінцем кабелю або зі штекером на муфту. За запитом можна також виготовити вироби нестандартної довжини.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)