Продумана конструкція схеми з мінімальними вимогами щодо простору в шафі керування
Використання багаторівневих клем дає величезний потенціал економії місця в шафі керування. Нова, особливо компактна серія чотирирівневих клем PT 2,5-4L з технологією Push-in від Phoenix Contact — це рішення для монтажу клемних колодок, що економить місце.
Лінійка продукції завширшки лише 5,2 мм, включає в себе прохідні клеми, клеми з розмикачем і клеми з ножовим розмикачем, а також різні функціональні варіанти, які дають змогу компактно інтегрувати функціональні роз’єми й компоненти. Завдяки номінальному перерізу 2,5 мм² і номінальному струму 24 А за номінальної напруги 800 В клеми охоплюють широкий спектр застосувань. Технологія безпосереднього вставлення без використання інструментів економить час під час підключення проводу, а компактна конструкція дає змогу ефективно здійснювати електромонтаж в обмеженому просторі. Завдяки пружинній конструкції клемні блоки забезпечують велику силу витягання проводу, а функціональні шахти на кожному ярусі забезпечують високий ступінь гнучкості. Вони забезпечують можливість розподілу потенціалів як по вертикалі, так і по горизонталі, а також встановлення різного випробувального приладдя. Крім того, клеми оснащені великими маркувальними зонами, що дає змогу окремо маркувати різні яруси й забезпечує оптимальний огляд. Нові чотирирівневі клеми є частиною системи клемних блоків CLIPLINE complete, а тому сумісні зі стандартизованим приладдям Phoenix Contact, що знижує витрати на логістику.