Програмне забезпечення для допомоги працівникам під час монтажу клемних колодок під час виробництва шаф керування

24.09.2024
Програмне забезпечення clipx Engineer assemble на моніторі

Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx Engineer від Phoenix Contact оптимізує наскрізну передачу даних від схеми з’єднань до готової шафи керування. Новинкою є програмне забезпечення для допомоги працівникам clipx Engineer assemble для полегшення процесу монтажу клемних колодок.

Його можна інтегрувати до програмного забезпечення для інженерного проєктування як платне доповнення для передачі всіх необхідних для монтажу даних із процесу інженерного проєктування. Це забезпечує безперешкодну інтеграцію в наявні робочі процеси. Користувачі можуть суттєво заощаджувати час завдяки безпосередній передачі даних з етапу інженерного проєктування й постійному наданню всіх необхідних виробничих даних. Інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс допоможе вам змонтувати клемну колодку включно з приладдям і маркуванням, а також надасть чіткі покрокові інструкції та наочні посібники. Це підвищує ефективність і скорочує час пошуку та кількість помилок. Програмне забезпечення також пропонує можливість безпосереднього керування системою Pick-by-Light. Для кожного кроку монтажу відображається правильний вибір необхідних артикулів, завдяки чому рівень помилок знижується ще більше.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)