Контактні вставки з технологією Push-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації для передачі живлення
Контактні вставки Push-in для модульних з’єднувачів для тяжких умов експлуатації Heavycon від Phoenix Contact забезпечують просте підключення проводу без використання інструментів. Нові контактні вставки для сильнострумових застосувань надійно передають струм до 100 А.
Завдяки можливості комбінування в одному корпусі з іншими модулями контактних вставок, наприклад, для передачі сигналів і даних, створюється індивідуальний компактний з’єднувач.
Для передачі та зберігання відновлюваної енергії та живлення великих центрів обробки даних зростає попит на з’єднувачі з високим номінальним струмом 40 А і вище. Надпотужні промислові з’єднувачі дедалі частіше замінюють класичні штекерні роз’єми CEE. Завдяки значно меншому опору контактів, розсіювану потужність можна зменшити, як порівняти зі штекером CEE, що суттєво знижує витрати на електроенергію. Крім того, Heavycon modular дає змогу комбінувати різні канали передачі в одному корпусі і, таким чином, створює дуже компактний інтерфейс. Контактні вставки Push-in пропонують безпечне підключення живлення до 100 А без використання інструментів. Гнучкі провідники з наконечниками або одножильні провідники з поперечним перерізом до 16 мм² можна вставляти безпосередньо із мінімальним зусиллям. Особливо компактна клемна камера контактних вставок Push-in забезпечує високу щільність монтажу, яку до цього можна було реалізувати лише за допомогою класичних обтискних з’єднань. Технологія Push-in забезпечує максимальне контактне зусилля й силу витягання проводу, а також вібростійкість і газонепроникність з'єднання. Широкий асортимент виробів пропонує відповідні контактні вставки для будь-якого застосування.