Безпечні з’єднання для систем зберігання енергії

20.02.2025
З’єднувач для клем батареї серії BPC

Нові з’єднувачі із захистом від неправильної полярності серії BPC від Phoenix Contact ідеально підходять для використання у пристроях накопичення енергії. Завдяки можливості обертання на 360° і різним способам з’єднання вони пропонують користувачам високий рівень гнучкості.

Контакти із захистом від дотику, а також колірне й механічне кодування забезпечують безпеку при підключенні клем акумуляторної батареї. Водонепроникність з’єднувачів також підвищує надійність монтажу. Висока стійкість до вібрацій і ударів також забезпечує стабільну передачу потужності навіть у складних умовах. З’єднувачі передають високі струми до 400 А і призначені для застосування при напрузі до 1500 В. Вони відповідають усім відповідним стандартам зберігання енергії згідно з UL 4128, UL 1973 та UL 9540.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)