Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Пасивні радіатори охолодження та розподіл тепла для корпусів електронного обладнання UCS

20.02.2024
Рішення UCS для відведення тепла

Вбудовані системи та одноплатні ПК стають дедалі потужнішими і водночас компактнішими. Для забезпечення надійної роботи потрібні узгоджені концепції відведення тепла. Тому Phoenix Contact пропонує інтегровану комбінацію радіатора охолодження і розподільника тепла для серії корпусів Universal Case System (UCS).

Зони термічного навантаження на друкованих платах розподілені нерівномірно. Для оптимізації теплової конструкції в пристроях використовують індивідуально адаптовані теплорозподільники UCS HSP, які встановлюють на підготовлену для цього контактну поверхню радіатора охолодження UCS HS-HH і фіксують гвинтами. Комбінований блок радіатора охолодження та теплорозподільника потім за допомогою розпірних болтів кріплять до друкованої плати. Таким чином досягається необхідний контактний тиск і тепловий контакт. Доступний асортимент підтримує оптимальне позиціонування і кріплення різних друкованих плат. Радіатори охолодження UCS HS-SW, виконані у вигляді бічних панелей, підходять для підключення дротових компонентів. Вони мають опорну поверхню для друкованої плати для механічної стабілізації конструкції.

Нові рішення з відведення тепла розширюють гнучкість і можливості застосування модуля UCS. Користувачі можуть реалізувати численні індивідуальні проєкти на основі модульного принципу. Індивідуальне маркування деталей корпусу в поєднанні з маркуванням радіаторів охолодження на передбаченій для цього поверхні доповнює систему.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)