Розширення асортименту для корпусів електронного обладнання ICS
20.02.2024
Phoenix Contact пропонує серію корпусів ICS — універсальну систему корпусів для пристроїв автоматизації, орієнтованих на майбутнє.
Нові клеми для друкованої плати з двома варіантами кроку 5,0 мм та 3,5 мм розширюють діапазон з’єднань для корпусів електронного обладнання серії ICS. Виробники пристроїв можуть для нових клем вибирати між гвинтовим з'єднанням і з’єднанням Push-in. Перевагами клем для друкованої плати ICS є стаціонарний електромонтаж і простота користування. Нові клеми можна використовувати в корпусах ICS завширшки 20, 25 і 50 мм. Корпуси електронного обладнання ICS доступні в різних розмірах і з широким вибором технологій з’єднання та іншого приладдя, як-от радіатори охолодження, шинні роз'єми й дисплеї.
Контактні дані для преси
Eva von der Weppen
|
Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)
eweppen@phoenixcontact.com