Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Захист від перенапруг для систем VDSL у мультимедійній панелі

20.02.2024
Захист від перенапруг для телекомунікаційних ліній — DT-TELE-WM

Новий пристрій захисту від перенапруг DT-TELE-WM-RJ45-PT-I від Phoenix Contact ідеально підходить для захисту телекомунікаційних терміналів.

Пристрій захисту не впливає на корисний сигнал навіть за дуже високої швидкості передачі до 300 Мбіт/с в режимі Super Vectoring. Незалежні випробування Deutsche Telekom доводять це. Поєднання технології Push-in та гнізд RJ45 забезпечує швидке та легке встановлення. Проста фіксація на DIN-рейці у шафі керування, монтаж на плоскій поверхні або на перфорованій пластині у шафі керування (мультимедійна панель) — все це можна швидко реалізувати. Пристрій захисту від перенапруг DT-TELE-WM забезпечує захист від перенапруг, а також захист від неправильного встановлення. Вбудований механізм роз’єднання та електронні обмежувачі струму забезпечують додатковий захист модему від струмів перевантаження або неправильного підключення. Пошкоджень від перенапруги, спричинених грозою, можна уникнути, якщо передбачити для усіх пристроїв пристрої захисту.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)