Подовжувачі для шинних з’єднувачів для DIN-рейки ICS та ME-IO

20.02.2024
З’єднувачі для шинного з’єднувача для DIN-рейки

Завдяки серіям корпусів ME-IO та ICS компанія Phoenix Contact пропонує комплексний асортимент для розробки пристроїв. Нові подовжувачі шинних з’єднувачів для DIN-рейки ICS та ME-IO ще більше спрощують реалізацію цілісної системи, що складається з декількох модулів.

Деякі системи також потребують передачі даних і сигналів від модулів зв’язку поза блоком модулів, наприклад, у разі пропуску рядка. Тут з’єднувачі подачі живлення і відводи для восьмиполюсного шинного з’єднувача для DIN-рейки з’єднують модулі на декількох рівнях. Ці штекери можна підключати до групи пристроїв зліва, посередині або справа. Штекери FMC дозволяють підключати полюси за допомогою кабельних з’єднань у польових умовах.

Передачу даних і сигналів для систем, що не потребують відводу на друковану плату, можна реалізувати за допомогою перемички для шинних з’єднувачів для DIN-рейки під модулем. Це означає, що використовується максимальна площа друкованої плати.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)