З’єднувачі для фотоелектричних систем

З’єднувачі для фотоелектричних систем

Штекери з можливістю підготовки в полі компанії Phoenix Contact являють собою ідеальне рішення для формування кабельних з’єднань фотоелектричних установок. Наші штекери для фотоелектричних систем охоплюють широкий спектр вимог: в асортименті з’єднувачі змінного та постійного струму, круглі та прямокутні. Доповнюють асортимент приладові з’єднувачі, технології з'єднання для друкованих плат і аксесуари.

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connector
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connector
1284632

Connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, max. conductor cross-section: 16 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 60 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Connector
PV-C4F-S 6-16 (+) - Connector
1284634

Connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, max. conductor cross-section: 16 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 60 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 10 mm

Переваги

  • Швидке та просте підключення провідників на місці завдяки інноваційній технології швидкого з’єднання
  • Просте кабельне з’єднання: підготовка до монтажу без спеціального інструменту
  • Довготривале надійне з’єднання завдяки компонентам, що мають сертифікацію TÜV
  • Висока гнучкість завдяки рішенням для з’єднання кабелів із різним перерізом
  • Перспективне з’єднання фотоелектричних установок за допомогою універсальних рішень

Огляд номенклатури продукції з’єднувачів для фотоелектричних систем


З’єднувачі постійного струму

Прохідні панелі, з’єднувачі та різноманітне приладдя: зі штекерами для фотоелектричного обладнання серії SUNCLIX ви отримуєте інноваційні технології з’єднання від одного постачальника.

  • Напруга до 1500 В
  • Струм до 65 А
  • Поперечний переріз провідника від 2,5 до 16 мм²
  • Пружинне з’єднання SUNCLIX
  • Обтискне з’єднання
  • Ступінь захисту IP66 / 68 (24 год/2 м)

З’єднувачі змінного струму

Для підключення фотоелектричних систем до мережі змінного струму доступний асортимент технологій з’єднання серії PRC для кожного класу потужності. В асортименті представлені круглі та прямокутні штекери для 1- та 3-фазних пристроїв, а також прохідні клеми й відповідне приладдя.

  • Напруга до 690 В
  • Струм до 70 А
  • Поперечний переріз провідника від 1,5 до 16 мм²
  • Гвинтове та обтискне з’єднання
  • PRC: IP66/IP68 (24 год/2 м)/IP69K

Галузі застосування


З’єднувачі постійного струму і клеми для друкованих плат для фотоелектричних модулів
Технології з’єднання постійного струму для польової кабельної розводки
Інсталяційна система для фотоелектричних систем
З’єднувачі постійного струму і клеми для друкованих плат для фотоелектричних модулів

За допомогою клем для друкованої плати без ізоляторів можна швидко й надійно з’єднати гнучкі кабелі у розподільній коробці.

З’єднувачі SUNCLIX з обтискним з’єднанням ідеально підходять для підключення фотоелектричних модулів на боці поля і для кабельних збірок. Вони призначені для автоматизованої обробки та відповідають сучасним міжнародним стандартам.

До виробів
Технології з’єднання постійного струму для польової кабельної розводки

Виконуйте електромонтаж фотоелектричної установки від модуля до інвертора ефективно, безпечно й надійно — за допомогою з’єднувальної системи SUNCLIX. Нерознімні з’єднувачі постійного струму з пружинною технологією підключаються швидко, просто та без використання спеціального інструменту. Пружинна технологія забезпечує постійний безпечний і надійний контакт провідників.

До виробів
Інсталяційна система для фотоелектричних систем

З’єднувачі серії PRC підходять для передачі електроенергії в застосуваннях просто неба. З’єднувачі пристроїв, муфтові та штекерні з’єднувачі для польового обладнання виготовлені зі спеціального пластику. Вони забезпечують рішення для підключення модульних і ланцюгових інверторів, а також систем відстеження та акумуляторів.

До виробів

Універсальні технології з’єднання всіх рівнів: від фотоелектричного модуля до точки подачі електроенергії в мережу

Інтерактивна мапа зображення: Топологія технології з’єднання для фотоелектричних систем
Клеми для друкованої плати без ізолятора
Для швидкого й безпечного під’єднання розподільних коробок.
До виробів
Клеми для друкованої плати без ізолятора
Штекери для фотоелектричних систем з обтискним з’єднанням
Для під’єднання фотоелектричних модулів з боку поля.
До виробів
Штекери для фотоелектричних систем з обтискним з’єднанням
Штекери для фотоелектричних систем із пружинним з’єднанням SUNCLIX
Для під’єднання до пристрою з боку поля.
До виробів
Штекери для фотоелектричних систем із пружинним з’єднанням SUNCLIX
Кабельні розподільники постійного струму
Для швидкої паралельної комутації фотоелектричних модулів.
До виробів
Кабельні розподільники постійного струму
Штекерні тримачі запобіжника постійного струму
Для захисту модулів і пристроїв у фотоелектричних установках.
До виробів
Штекерні тримачі запобіжника постійного струму
Прохідні панелі для постійного струму
Для підключення пристрою, попередньо зібраний або готовий до монтажу.
До виробів
Прохідні панелі для постійного струму
З’єднувачі для передачі сигналів і даних
З’єднувачі для передачі даних на основі мідних кабелів та оптоволокна і з’єднувачі для передачі сигналів від М5 до М23, від 3 до 19 полюсів.
До виробів
З’єднувачі для передачі сигналів і даних
Клеми для друкованих плат і з’єднувачі для друкованих плат
Технології з'єднання на основі друкованої плати для передачі сигналів, даних або енергії.
До виробів
Клеми для друкованих плат і з’єднувачі для друкованих плат
З’єднувачі змінного струму
Для підключення з боку мережі.
До виробів
З’єднувачі змінного струму

З’єднувачі SUNCLIX для фотоелектричних систем

З’єднувачі SUNCLIX для під’єднання фотоелектричних модулів
З’єднувачі для фотоелектричної продукції в теплиці
Розподільники постійного струму на фотоелектричній установці
З’єднувачі SUNCLIX для під’єднання фотоелектричних модулів

З’єднувачі SUNCLIX від Phoenix Contact можуть оброблятися автоматично. Посріблені контакти забезпечують низький прохідний опір під час тривалого використання.

З’єднувачі з обтискним з’єднанням розраховані на силу струму до 40 А (TÜV)/50 А (UL) і напругу до 1500 В (TÜV/UL).

З’єднувачі для фотоелектричної продукції в теплиці

Інноваційні пружинні контакти з’єднувачів постійного струму дають змогу надійно й безпечно підключати провідники з перерізом від 2,5 до 16 мм² без спеціального інструменту. Це робить можливим особливо безпечну та швидку підготовку до підключення безпосередньо на місці виконання робіт.

Розподільники постійного струму на фотоелектричній установці

Трійники та запобіжники секцій забезпечують ще більш гнучкі можливості розведення кабелів фотоелектричних установок. Сусідні ланцюжки сонячних елементів можна легко та просто підключити до точки з’єднання за допомогою лише однієї кабельної лінії.

Захистіть свої пристрої зовнішніми запобіжниками секцій і скористайтеся перевагами термоуправління й компактного розміру пристроїв.

Електронна брошура
Огляд асортименту продукції для фотоелектричних систем

Шукаєте надійні й інноваційні технології з’єднання для фотоелектричних модулів, інверторів або всієї фотоелектричної системи? Тоді ви звернулися за правильною адресою.

Відкрити електронну брошуру
Асортимент з’єднувачів для фотоелектричних систем
Два працівника дивляться на навігатор продукції на планшеті з різними сполученнями виробів

Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції

Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.