З’єднувачі для фотоелектричної продукції Phoenix Contact пропонує універсальне комплексне рішення для прокладання кабельних з’єднань фотоелектричних установок від одного виробника. Узгоджені між собою високоякісні компоненти SUNCLIX спрощують процес монтажу і гарантують інвесторам, проєктувальникам, монтажникам та операторам стабільне виробництво енергії й подачу живлення.

Чоловік підключає з’єднувачі для фотоелектричних систем у фотоелектричному парку

Переваги

  • Висока інвестиційна та експлуатаційна безпека завдяки унікальній технології з’єднання SUNCLIX із захистом від неправильного підключення
  • Стабільне виробництво енергії завдяки стійким до атмосферних впливів ізоляційних матеріалам, а також високоякісним контактам з мінімальним перехідним опором
  • Простота проєктування, закупівлі та зберігання завдяки універсальним з’єднанням змінного та постійного струму від одного постачальника
  • Швидке й надійне формування кабельних з’єднань на місці за допомогою унікального пружинного з’єднання SUNCLIX для провідників з поперечним перерізом від 2,5 мм² до 16 мм²
  • Новий ринковий потенціал завдяки оптимізованим з’єднувальним системам для модульних інверторів й вбудованих виробником фотоелектричних систем (BIPV)
Рішення для під’єднання фотоелектричних модулів

Ефективні кабельні з’єднання фотоелектричних модулів

Реалізуйте економічні рішення для під’єднання фотоелектричних модулів.

Підключення пристроїв і штекерні з’єднувачі для польового обладнання

Надійне під’єднання фотоелектричних пристроїв

Обирайте універсальні з’єднання змінного та постійного струму для розподільних коробок й інверторів фотоелектричних установок.

Надійні кабельні з’єднання між модулем і інвертором за допомогою з’єднувачів для фотоелектричних систем SUNCLIX

З’єднувачі для фотоелектричних систем SUNCLIX для кабельних з’єднань між модулем і інвертором
З’єднувачі для фотоелектричних систем SUNCLIX YouTube
Електронна брошура
Огляд асортименту продукції для фотоелектричних систем

Шукаєте надійні й інноваційні технології з’єднання для фотоелектричних модулів, інверторів або всієї фотоелектричної системи? Тоді ви звернулися за правильною адресою.

Відкрити електронну брошуру
Огляд різних з’єднувачів для фотоелектричних систем