З’єднувачі постійного струму серії ArcZero

З’єднувачі постійного струму

З’єднувачі постійного струму від Phoenix Contact можна безпечно під’єднувати й від’єднувати під навантаженням. Серія ArcZero надійно захищає від небезпечної електричної дуги. Можливість під’єднання під навантаженням дає змогу повністю розмикати окремі компоненти і таким чином забезпечує високу експлуатаційну готовність обладнання. Ударостійкість низьковольтних з’єднувачів також дає змогу підключати з’єднувачі постійного струму в екстремальних умовах.

Go to Product Detail Page for item 1453450
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Connector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Connector
1453450

Connector, Range of articles: ArcZero, color: black, number of positions: 3, min. conductor cross-section: 1.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 800 VDC, rated current: 20 A, Connection method: Screw connection, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 21 mm, Maximum load when disconnecting: 16 kW, scope: DC grid

Go to Product Detail Page for item 1437019
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Connector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Connector
1437019

Connector, Range of articles: ArcZero, color: black, number of positions: 3, min. conductor cross-section: 1.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 400 VDC, rated current: 20 A, Connection method: Screw connection, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 21 mm, Maximum load when disconnecting: 8 kW, scope: DC grid

Переваги

  • Безпека: інноваційний з’єднувач постійного струму можна безпечно від’єднувати та під’єднувати навіть під навантаженням. Це надійно захищає операторів від електричної дуги.
  • Швидке розмикання вільнопідвішуваних з’єднань: механізм блокування без інструментів гарантує безпечне та гнучке використання для операторів.
  • Зручність обслуговування: новий з’єднувач постійного струму дозволяє заощаджувати час під час обслуговування та заміни підключених пристроїв і мінімізувати періоди простою.
  • Міцна конструкція: ударостійкий з’єднувач постійного струму призначений для використання навіть в екстремальних умовах.
  • Довговічність: велика кількість циклів з’єднання робить ArcZero особливо довговічною та економічною.
Безкоштовний зразок
Випробування з’єднувачів постійного струму серії ArcZero

Хочете протестувати силові з’єднувачі постійного струму серії ArcZero? – Замовте особистий набір зразків. Ми допоможемо вам вибрати правильний з’єднувач постійного струму для ваших рішень. Ви отримаєте кваліфіковану консультацію щодо цільового використання у вашій системі.

Замовте безкоштовний зразок
З’єднувачі постійного струму серії ArcZero​

Огляд основних характеристик

Ми пропонуємо вам відповідні з’єднувачі постійного струму для вашого застосування. Штекер постійного струму серії ArcZero компанії Phoenix Contact надійно захищає від електричної дуги завдяки своїй продуманій внутрішній конструкції. ArcZero пропонується зі стандартним розміром штекера, який надійно відповідає наступним умовам експлуатації.

Характеристики

номінальний поперечний переріз 1,5 мм² ... 6 мм²
Розрахункова напруга 400 В / 800 В
Розрахунковий струм 20 A
Ступінь захисту IP66 / IP68 (2 м / 2 год) / IP69 / IK 08
Відповідність міжнародним стандартам DIN EN 61984, IEC TS 62735-1
Цикли вставляння 500 (при номінальному навантаженні)
До списку продукції: З’єднувачі постійного струму
З’єднувачі постійного струму для захисту від електричної дуги в системах постійного струму

Що особливого у з’єднувачах постійного струму ArcZero компанії Phoenix Contact? ​

Системи постійного струму набувають дедалі більшої популярності на ринках, адже вони дають багато переваг, як-от зменшення втрат під час перетворення. Однак до тепер розмикання під навантаженням призводило до утворення небезпечної електричної дуги. Цього не відбувається зі з’єднувачами постійного струму серії ArcZero компанії Phoenix Contact. Вони надійно захищають від електричної дуги і таким чином забезпечують безпечне підключення та розмикання під навантаженням.

Це дозволяє безпечно вимкнути окремі частини системи, коли потрібно замінити деталі або обслужити пристрій, тоді як решта системи продовжує працювати. Завдяки цьому простої лишаються у минулому.

З’єднувачі постійного струму серії ArcZero: надійний захист від небезпечної електричної дуги

Докладно про додаткові переваги

З’єднувачі постійного струму серії ArcZero дозволяють створювати безпечне штекерне з'єднання постійного струму
Польова кабельна розводка зі з’єднувачами постійного струму для запобігання дузі
Технології з’єднання постійного струму серії ArcZero
З’єднувачі постійного струму серії ArcZero
З’єднувачі ArcZero
З’єднувачі постійного струму серії ArcZero дозволяють створювати безпечне штекерне з'єднання постійного струму

Вперше стало можливим безпечне з'єднання та розмикання під навантаженням. Особливу функцію приховано всередині з’єднувача постійного струму. Інноваційна електроніка, вбудована безпосередньо у штекер, активно гасить електричну дугу. Це рішення захищає оператора під час обслуговування обладнання в цеху.

До списку продукції: З’єднувачі постійного струму
Польова кабельна розводка зі з’єднувачами постійного струму для запобігання дузі

З’єднувач постійного струму також демонструє свої переваги під час формування польової кабельної розводки. Фіксатор, який можна розблокувати вручну, дозволяє легко роз’єднувати штекерне з’єднання без додаткових інструментів. Це рішення забезпечує особливу простоту використання під час монтажу та технічного обслуговування.

До списку продукції: З’єднувачі постійного струму
Технології з’єднання постійного струму серії ArcZero

Якщо під час технічного обслуговування потрібно замінити пристрій, це можна зробити просто під навантаженням. Ви позбавляєте себе клопоту з активацією всієї системи. Це означає менше простоїв, високу експлуатаційну готовність обладнання та ще більшу ефективність. Безпека необмежена.

До списку продукції: З’єднувачі постійного струму
З’єднувачі постійного струму серії ArcZero

Ударостійкий з’єднувач постійного струму призначений для використання навіть в екстремальних умовах. Високі ступені захисту до IP69 гарантують безпечний розподіл струму. Навіть складні умови навколишнього середовища не є проблемою. Ударостійкість до IK08 робить ArcZero надійним рішенням навіть у разі високих механічних вимог.

До списку продукції: З’єднувачі постійного струму
З’єднувачі ArcZero

Велика кількість циклів з'єднання робить серію ArcZero особливо довговічною та економічною. Для забезпечення довготривалого стабільного з’єднання без відмов якість контактних точок заздалегідь було ретельно перевірено в сертифікованій лабораторії.

До списку продукції: З’єднувачі постійного струму
Роз'єм постійного струму ArcZero

ArcZero - виріб 2025 року

Кілька нагород для роз'ємів постійного струму від Phoenix Contact: ArcZero потрапив на п'єдестал переможців. Читачі галузевого журналу Elektronik та онлайн-платформи elektroniknet.de визнали з’єднувач постійного струму переможцем у категорії "Електромеханіка та пасивні компоненти" у 2024 та 2025 роках.

Безпечно в майбутнє зі з’єднувачами постійного струму

Перехід від мереж змінного струму до мереж постійного струму стає дедалі важливішим. Спеціаліст з продукції Андреас Бек пояснює в інтерв'ю, як з’єднувачі серії ArcZero можуть сприяти цій заміні та які переваги вони пропонують.

З’єднувач постійного струму відповідний до двох стандартів DIN EN 61984 та IEC TS 62735-1. Це дозволяє використовувати його в численних додатках, наприклад, в додатках IIoT або в центрах обробки даних.

Запитання й відповіді

Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму
Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму
Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму
Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму
Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму
Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму
Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму

З’єднувач витримує удари класу IK08 при температурі до -25 °C. Прикладену силу можна порівняти з ударом молотка середнього розміру, що падає на з’єднувач із висоти приблизно 1 м.

Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму

Так, механічні навантаження, спричинені, наприклад, кабелями, мають бути закріплені за допомогою кабельних стяжок на відстані до 50 см від з’єднувача. Також потрібно враховувати радіус вигину кабелю.

Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму

Кабель завжди повинен відповідати вимогам вашого застосування. Тому перевірте технічний опис кабелю, щоб переконатися, що виробник кабелю схвалює його для потрібного застосування. Під час вибору кабелю зверніть особливу увагу на рівень напруги постійного струму і на те, де він буде використовуватися — у приміщенні чи просто неба.

Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму

З’єднувач ArcZero можна використовувати для підключення кінцевих і розподільчих ланцюгів до 20 А і 400 В або 800 В. Щоб безпечно ізолювати 400 В або 800 В під навантаженням, потрібні великі відстані між потенціалами всередині з’єднувача. Відстані запобігають ураженню операторів електричним струмом.

Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму

Усі артикули серії мають технологію гвинтового з'єднання із захисною скобою для проводів.

Людина зі знаком питання над головою — Поширені запитання щодо з’єднувачів постійного струму

Так, з’єднувач досяг межі зносу і його потрібно замінити.

Популярність в багатьох галузях


Працівники проходять через промислову установку, яка працює на постійному струмі

Мережі постійного струму у промисловості

Мережі постійного струму в промисловості дедалі більш важливими на шляху до сталого виробництва. Phoenix Contact прагне до безпечного використання технології постійного струму і разом з іншими компаніями досліджує комплексні інтелектуальні мережі на основі постійного струму. Дізнайтеся, чому постійний струм — це промислова енергетична система майбутнього і як це пов’язано зі сталим розвитком.