В реалізації поєднання секторів вирішальну роль відіграють електричні пристрої накопичення енергії. У ваших рішеннях для зберігання енергії ви можете покластися на інноваційні технології з’єднання від компанії Phoenix Contact.
Ми підтримуємо вас на шляху до світу без викидів CO2 завдяки провідним рішенням для поєднання секторів
Реалізуйте свої індивідуальні контактні рішення для зберігання акумуляторів та застосувань Power-to-X
Довіртесь надійним технологіям з’єднання для безпечного та компактного підключення вашого пристрою накопичення енергії
Визначте потенціал оптимізації за допомогою компетентних консультацій наших експертів щодо застосувань пристроїв накопичення енергії
Брошура
Пристрій накопичення енергії: ключ до поєднання секторів
Дізнайтеся з брошури, на що звертати увагу під час вибору, проєктування й експлуатації систем накопичення енергії. Серед тем, зокрема, підвищення безпеки енергопостачання завдяки акумуляторам і технології Power-to-X, а також вибір відповідної технології з’єднання.
Компоненти для електромонтажу акумуляторних модулів
Для надійного розподілу потоків енергії всередині акумуляторного модуля потрібні надійні з’єднання з малими втратами. Для ефективного підключення сигнальних ліній використовують інноваційні технології з’єднання. З’єднання для передачі даних відповідно до чинних стандартів продукції забезпечують високий рівень відмовостійкості.
З’єднувач полюсів батареї
Приладові й кабельні з’єднувачі із захистом від неправильної полярності являють собою ідеальне рішення для використання у пристроях накопичення енергії.
Великі накопичувачі використовуються для підтримки мережі. Вони дають змогу досягати пікових навантажень, незважаючи на недостатню інфраструктуру мережі, — наприклад, на станціях швидкого заряджання електромобілів. Іншим застосуванням великих накопичувачів є накопичення або надання енергії залежно від ціни на електроенергію.
Кожен рівень пристрою накопичення енергії висуває різні вимоги до технології електричних з’єднань для передачі сигналів, даних та живлення. Два наведені нижче приклади застосування для електромонтажу акумуляторного модуля та підключення акумуляторної стійки ілюструють універсальність електромонтажу пристроїв і польових кабелів.
Компоненти для введення у стійку системи управління акумулятором
Вставний блок системи управління акумулятором для встановлення у стійку підключають до загальної системи з заднього боку шляхом самонаведення й без небезпеки для монтажника. На передній панелі відбувається підключення окремих акумуляторних модулів стійки за допомогою ефективних і зручних з’єднувачів. Для внутрішнього монтажу силових і сигнальних компонентів, а також компонентів передачі даних використовуються інноваційні методи з’єднання, які забезпечують швидкі й надійні виробничі процеси.
З’єднувач для клем батареї
Приладові й кабельні з’єднувачі із захистом від неправильної полярності являють собою ідеальне рішення для використання у пристроях накопичення енергії.
Наша лінійка з’єднувачів для друкованих плат пропонує різноманітні варіанти з’єднань — від класичних гвинтових і швидкодійних з’єднань IDC до інноваційної технології Push-in.
За допомогою перетворювача напруги та струму MCR можна отримати аналоговий стандартний сигнал із постійного та змінного (навіть несинусоїдального) струму й напруги.
З’єднувач для пристрою контролю живлення в домашньому накопичувачі
Пристрій контролю живлення — центральний елемент керування домашнім накопичувачем. Він керує процесами заряджання й розряджання батарейних модулів та забезпечує їхній безпечний робочий стан. Для цього він контролює значення струму й напруги, а також температуру в модулях.
EtherCAT P
З’єднувач для друкованих плат DMCC 0,5 забезпечує характеристики передачі Cat5 і кваліфікацію EtherCAT P.
Наша лінійка з’єднувачів для друкованих плат пропонує різноманітні варіанти з’єднань — від класичних гвинтових і швидкодійних з’єднань IDC до інноваційної технології Push-in.
З’єднувачі для кабельних з’єднань у системах постійного та змінного струму
Асортимент включає широкий спектр виробів від з’єднувальних технологій для фотоелектричних модулів і польових кабельних з’єднувачів постійного струму до елементів для підключення пристроїв передачі сигналів, даних та живлення.
У поєднанні з фотоелектричною установкою пристрій накопичення енергії демонструє всю свою силу в домашніх умовах. Частка самостійно згенерованої електричної енергії у власному споживанні суттєво збільшується. У разі несправності в мережі загального користування це забезпечує безперервне автономне живлення.
Сучасні домашні накопичувачі переважно мають модульну конструкцію. Зручна для використання конструкція дає змогу швидко й безпечно встановлювати та легко додавати нові акумуляторні модулі. Для цього особливо підходять гібридні системи з’єднувачів для під’єднання наосліп. Вони містять всі необхідні з’єднання для модулів накопичення й автоматично підключаються під час додавання окремих модулів.
З’єднувачі для акумуляторних модулів домашніх накопичувачів
Акумуляторні модулі — це серце пристроїв накопичення енергії. Вони містять акумуляторні елементи, в яких електричний заряд зберігається як хімічна енергія. Кожен акумуляторний модуль оснащений функцією балансування елементів для підтримки однакового рівня заряду всіх елементів батареї.
З’єднувачі для друкованих плат з важелем
Скористайтеся новим рівнем комфорту завдяки з’єднувачам клем для друкованих плат серії LPC.
Клеми для друкованих плат і з’єднувачі для друкованих плат
Скористайтеся перевагами універсальних технологічних рішень у сфері з’єднань у різних формах, кольорах і варіантах підключення, а також перевагами нашого значного досвіду в галузі конструювання й виробництва для розробки індивідуального рішення з’єднання.
Хочете випробувати наші рішення для під’єднання пристроїв накопичення енергії? Замовте безкоштовний пакет зразків і переконайтеся в тому, що наші з’єднувачі вирізняються надзвичайною простотою використання.
Ключ до суспільства без викидів СО2 полягає в ефективному використанні відновлюваних джерел енергії. Основою для цього є системи накопичення енергії. Надійність та ефективність систем зберігання не в останню чергу залежать від кабельних та електричних з’єднань. Вони формують «серцево-судинну систему» пристроїв накопичення енергії.
Др.Рюдігер Мейер, експерт з систем зберігання енергії в компанії Phoenix Contact
Запитання й відповіді щодо систем накопичення енергії
На багато запитань можна легко відповісти одразу. Для цього просто перегляньте наші відповіді на поширені запитання. Якщо ви не знайшли потрібної відповіді, просто напишіть нам.
Системи накопичення енергії використовуються в багатьох областях, наприклад, для забезпечення електроживлення у разі відмов у мережі. Системи накопичення енергії мають відігравати важливу роль в енергетичній трансформації, особливо зі збільшенням використання відновлюваної енергії. Усе тому, що відновлювана енергія не завжди доступна саме тоді, коли в ній є потреба. Між попитом та пропозицією електричної енергії часто існує часове зміщення. Системи накопичення енергії можуть компенсувати це зміщення, зберігаючи надлишковий струм від сонячної та вітрової енергії. Коли попит на енергію з мережі перевищує пропозицію, системи накопичення енергії роблять цю електроенергію знову доступною.
Незважаючи на періодичні повідомлення про пожежі та інші нещасні випадки, акумуляторні системи накопичення енергії не становлять суттєвих ризиків. Виробники виготовляють сучасні акумуляторні системи накопичення енергії відповідно до чинних директив і стандартів, а роботи з монтажу та введення в експлуатацію виконують кваліфіковані фахівці. Однак акумуляторні системи накопичення енергії одночасно є пристроями чи системами з дуже високою енергоємністю. У разі несанкціонованого втручання, навмисного руйнування або ігнорування заходів і засобів безпеки можуть виникнути досить небезпечні ситуації. Проте виробники самі беруть до уваги такі сценарії під час аналізу режимів відмов і впливів.
Як і більшість технічних пристроїв і систем, акумуляторні системи накопичення енергії також необхідно регулярно перевіряти та обслуговувати. Залежно від засобів накопичення, що використовуються, це обслуговування може бути зведене до візуального огляду, перевірки герметичності гвинтових з’єднань тощо — як-от для поширених літій-іонних акумуляторних батарей. Однак в інших системах обсяги можуть бути більшими, наприклад, у свинцево-кислотних акумуляторних батареях, де необхідно регулярно перевіряти та поповнювати електроліт.
Штекери для клем батарей Phoenix Contact можна вставляти й виймати в будь-якому положенні. Крім того, у підключеному стані вони можуть обертатися на 360°. Це суттєво спрощує монтаж і технічне обслуговування. До того ж підвищується гнучкість під час проєктування системи.
Ненавмисне переплутування полярності підключення акумуляторної батареї може призвести до величезних збитків, а в особливо серйозних ситуаціях — створити небезпеку для життя та здоров’я. Саме тому штекери для клем батарей Phoenix Contact мають кольорове та механічне кодування. Плюс підходить лише до плюса, а мінус — лише до мінуса. Крім того, гарантовано неможливість короткого замикання двох полюсів. Це пов’язано з тим, що високий вміст енергії в батареї може призвести до розплавлення провідників у разі несправності та, ймовірно, до пожежі в системі.
Брошура
Пристрій накопичення енергії: ключ до поєднання секторів
Дізнайтеся з брошури, на що звертати увагу під час вибору, проєктування й експлуатації систем накопичення енергії. Серед тем, зокрема, підвищення безпеки енергопостачання завдяки акумуляторам і технології Power-to-X, а також вибір відповідної технології з’єднання.