З'єднання між перетворювачем струму ECM-UC і ПК легко встановлюється за допомогою стандартного кабелю USB-C. Жодного спеціального приладдя не потрібно.
Під час процесу конфігурування передача даних і живлення пристрою здійснюється через кабель USB-C. Тому для роботи перетворювача струму не потрібне зовнішнє живлення 24 В постійного струму. Це позбавляє вас від трудомісткого підключення та відключення електричних кабелів — для кожного окремого приладу.
Current measuring transducers for measuring AC, DC, and distorted currents. Configuration via USB-C interface via the web server (without 24 V DC). Four current measuring ranges: 0 A ... 0.1 A to 0 A ... 12.5 A. Standard configuration, Push-in connection