З'єднання між перетворювачем струму ECM-UC і ПК легко встановлюється за допомогою стандартного кабелю USB-C. Жодного спеціального приладдя не потрібно.
Під час процесу конфігурування передача даних і живлення пристрою здійснюється через кабель USB-C. Тому для роботи перетворювача струму не потрібне зовнішнє живлення 24 В постійного струму. Це позбавляє вас від трудомісткого підключення та відключення електричних кабелів — для кожного окремого приладу.
Universal current transducer, for measuring DC, AC, and distorted currents, 0 ... 100 A input current, 0 ... 10 V output