Інтеграція даних через інтерфейс програмування REST
Вебслужби мають важливе значення для зростання компаній у цифровому світі. Інтерфейс програмування REST у польових пристроях підтримує зручний доступ до даних як важливу умову для формування наскрізних прикладних структур.
Доступність даних Розробка застосунків на сучасних підприємствах
Повний доступ до даних є обов’язковим критерієм для формування наскрізних прикладних структур із можливістю перспективного використання. Водночас розробники застосунків мають якомога швидше здійснювати інтеграцію даних. Доступ до даних із польових пристроїв може зумовлювати виникнення власних специфічних вимог. Метою цього етапу є повна інтеграція даних із польового пристрою у програмний застосунок вищого рівня. Промислові польові пристрої надають дані через різні протоколи зв’язку. До них належить протокол REST-API.
Визначення REST, API та JSON (“{}”)
REST або REpresentional State Transfer (передача репрезентативного стану) — це архітектура, поширена в комунікаційній архітектурі ІТ-середовища. Це проста у використанні інтерфейсна архітектура, що використовує загальновідомий Інтернет-протокол. Передача даних здійснюється за допомогою протоколу передачі гіпертекстових документів (HTTP).
API (Application Programming Interface) є загальним позначенням для інтерфейсів прикладного програмування.
Фігурні скобки позначають вміст, маскований як об’єкти у мові програмування JavaScript (JSON: JavaScript Object Notation), наприклад, для об’єкта серійних номерів.
Інтеграція даних за допомогою REST Зручне впровадження, наскрізне подання
Інтеграція даних за допомогою запитів HTTP доступна в усіх стандартних бібліотеках програмування. Крім того, впровадження прискорюється завдяки тому, що розробники вже знають, як працює архітектура REST, з інших проєктів з розробки програмного забезпечення. Наскрізне подання інформаційних об’єктів за стандартами JavaScript (JSON) також набуває дедалі більшої популярності.
Завдяки застосуванню HTTP, REST і JSON у польових пристроях не потрібні спеціальні знання про промислові протоколи зв’язку й впровадження відповідних реєстраційних таблиць.