Управління енергоспоживанням на основі Інтернету речей

Користувацький інтерфейс Proficloud.io видно на ноутбуці

Управління енергоспоживанням на основі Інтернету речей поєднує переваги промислового Інтернету речей, передових технологій вимірювання й інтелектуальних сервісів, які постійно розвиваються. Відповідальні за управління енергоспоживанням особи користуються зокрема перевагами легкого доступу до даних вимірювань, автоматизованого зберігання даних і доступу до даних щодо енергоспоживання та потужності незалежно від місця й часу.

Виклики


Управління енергоспоживанням і захист клімату

В період нестачі ресурсів, зростання цін на енергоносії та важливості захисту клімату комплексне управління енергоспоживанням є одним із центральних питань для сучасних компаній.
Вимоги щодо зниження викидів CO₂, забезпечення прозорості виробничого процесу чи оцінки вуглецевого сліду для конкретного виготовленого виробу ставлять нові завдання перед тими, хто відповідає за управління енергоспоживанням.
Для того щоб на основі цього розробити правильні заходи щодо підвищення енергоефективності, необхідно збирати, відстежувати, аналізувати й оцінювати енергетичні дані. Точний і простий в інтеграції моніторинг енергоспоживання є основою для виконання вимог стандарту управління енергоспоживанням ISO 50001.

Чотири кроки на шляху до кліматичної нейтральності
Стандарт управління енергоспоживанням ISO 50001

Посилання на ISO 50001 і можливі запитання від клієнтів

Міжнародний стандарт ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) — це посібник для компаній, який допоможе їм запровадити систему управління енергоспоживанням. У стандарті описано систему управління енергоспоживанням як систематичний підхід до поліпшення показників, пов'язаних з енергоспоживанням, а сертифіковані за ним компанії можуть отримувати додаткові економічні переваги.
Для оцінювання успішності запроваджених заходів щодо підвищення енергоефективності й постійного моніторингу процесів відповідальні за управління енергоспоживанням особи мають визначити правильні ключові показники, так звані ключові показники ефективності (KPI) або показники енергетичної ефективності (EnPI).
Під час аналізу з боку керівництва чи внутрішніх і зовнішніх аудитів ці ключові показники дають інформацію про те, наскільки добре функціонує управління енергоспоживанням і чи виконуються державні та/або нормативні вимоги.

Відповідальна за управління енергоспоживанням особа за письмовим столом

Проблема збору й аналізу даних Як сьогодні працюють відповідальні за управління енергоспоживанням особи?

Відповідальні за управління енергоспоживанням особи мають постійно контролювати процеси та споживання ресурсів на своєму підприємстві. Необхідні для цього дані частково збираються вручну із широко розгалужених джерел даних (приладів вимірювання енергії) та імпортуються в системи збирання даних щодо енергоспоживання, наприклад, за допомогою файлів CSV.
Аналіз та оцінювання часто здійснюються за допомогою самостійно створених листів MS Excel, із яких згодом створюються необхідні діаграми. Використовуються також додаткові програмні інструменти для графічного оформлення даних.
Типові сучасні топології включають велику кількість точок вимірювання, які мають бути об’єднані в мережу. Досить часто для встановлення чи дооснащення стандартних систем потрібно багато зусиль і великий досвід у сфері складних мереж. Це потребує наявності спеціально навченого персоналу й може призвести до високих витрат на обслуговування системи.
То яка ж система програмного й апаратного забезпечення підходить для збирання й обробки необхідних параметрів вимірювання? А яка ІТ-інфраструктура для цього потрібна?

Управління енергоспоживанням на основі Інтернету речей


Збирання даних на основі хмарних технологій

Вимірювальні прилади з підтримкою Інтернету речей (розумні пристрої) під’єднуються безпосередньо до хмарної платформи за допомогою інтерфейсу Ethernet та протоколу MQTT за принципом Plug-and-Play. У межах хмарного середовища вимірювальні прилади можна легко та швидко інтегрувати в нову чи наявну систему за допомогою служби керування пристроями. Вибрані виміряні значення автоматично переносяться та зберігаються. Відповідальні за управління енергоспоживанням відразу мають доступ до цих даних через смарт-сервіс і можуть їх безпосередньо використовувати. Складні конфігурації класичних промислових мереж (наприклад, Modbus або PROFINET) відійшли у минуле.

Топологія управління енергоспоживанням на основі Інтернету речей

Топологія управління енергоспоживанням на основі Інтернету речей із застосунком EMpro Ethernet f. Cloud

Переваги управління енергоспоживанням на основі Інтернету речей

  • Швидка доступність даних вимірювань без спеціальних знань про складні мережі завдяки простій інтеграції вимірювальних приладів із підтримкою Інтернету речей у хмарну систему за принципом Plug-and-Play
  • Завдяки автоматизованому зберіганню даних безпосередньо в Proficloud.io немає потреби утримувати власні IT-ресурси або накопичувати великий досвід в IT-сфері
  • Більш швидке створення звітів щодо різних об’єктів завдяки незалежному від місця розташування й часу доступу до даних про енергоспоживання та показників потужності
  • Постійна підтримка актуальності безпеки даних завдяки регулярним автоматичним оновленням безпеки
  • Постійне оновлення та швидкий доступ до нових функцій завдяки динамічним циклам випуску платформи Інтернету речей (хмарного середовища) і інтелектуальних сервісів

Смарт-сервіси


Прилад вимірювання енергії EMpro і Energy Management Service — Powered by Proficloud.io

Energy Management Service — Powered by Proficloud.io

Energy Monitoring, Management, Analytics: інтелектуальний сервіс Energy Management Service — Powered by Proficloud.io орієнтований на відповідальних за управління енергоспоживанням осіб як користувачів і адаптований саме до їхніх потреб. Завдяки своєму простому й інтуїтивно зрозумілому дизайну сервіс пропонує гнучкий набір функцій у сфері візуалізації даних щодо електричної енергії та потужності для моніторингу, аналізу й оцінювання цих даних.
Таким чином, Energy Management Service — Powered by Proficloud.io забезпечує відповідальним за управління енергоспоживанням особу необхідну підтримку на етапі перевірки так званого циклу PDCA (Plan, Do, Check, Act — планування, виконання, перевірка, заходи) відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001:2018 (Системи управління енергоспоживанням — вимоги та вказівки щодо використання).

Переваги

  • Неперевершена простота використання завдяки загальній системній концепції з інтуїтивно зрозумілою навігацією в меню та автоматичною передачею даних до Proficloud.io
  • Цілеспрямований огляд даних щодо енергоспоживання та потужності незалежно від місця та часу за допомогою візуалізацій, орієнтованих на конкретні цілі
  • Постійне зростання кількості доступних значень для управління енергоспоживанням завдяки безперервному вдосконаленню з орієнтацією на користувача
  • Захищений обмін даними між пристроєм і хмарою завдяки шифруванню TLS
  • Керування пристроями для чіткого огляду застосунків