Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MCR-SL-CUC-100-I - Universal current transducer
2308027

Universal current transducer, for measuring AC, DC, and distorted currents, 0 ... 100 A input current, 4 ... 20 mA output

Докладно про виріб









Переваги

Variable mounting on DIN rail and mounting panel
Compact dimensions also enable distributed use
Simple connection technology thanks to COMBICON plug-in connection terminal blocks
3-way isolation
Universal current measurement, no shunt required