ECM-UC-100A-UI-REL - Current measuring transducer
1698172

Current measuring transducers for measuring AC, DC, and distorted currents. Configuration via USB-C interface via the web server (without 24 V DC). Current measuring ranges: 0 A ... 125 A. Relay output, Standard configuration, Push-in connection

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція