ECM-UC-10A-UI-REL - Current measuring transducer
1698164

Current measuring transducers for measuring AC, DC, and distorted currents. Configuration via USB-C interface via the web server (without 24 V DC). Four current measuring ranges: 0 A ... 0.1 A to 0 A ... 12.5 A. Relay output, Standard configuration, Push-in connection

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція