Safe coupling relay with force-guided contacts, 5 N/O contacts, 2 N/C contacts, 1-channel, plug-in screw terminal block, width: 22.5 mm
Безпечні реле сполучення
Наші сертифіковані TÜV реле сполучення SIL для безпечного ввімкнення та вимкнення забезпечують гальванічну розв'язку сигналів до SIL 3. Функції діагностики, як-от інтегроване контрольне випробування і моніторинг навантаження лінії, мінімізують простої системи. Реле сполучення SIL 3 з покриттям ATEX, G3 і діапазоном температури до 70 градусів підходять для спеціальних застосувань у переробній промисловості.
Coupling relay for SIL 3 high and low-demand applications, couples digital signals to the I/O, 24 V ... 230 V wide-range input, 2 enabling current paths (1x up to 60 V, 1x up to 250 V) 1 confirmation current path, safe state off applications, pluggable Push-in terminal block
Plug-in SIL coupling relay as an input/output accessory for VIP base module, SIL 3 low-demand, safe-state-on, couples digital output signals to the periphery, active error feedback, one confirmation current path, test pulse filter, load monitoring
Coupling relay for SIL 2 high- and low-demand applications, couples digital output signals to the I/O, 1 enabling current path, 1 confirmation current path, 1 digital signal output, safe state off applications, test pulse filter, fixed screw terminal block
Safe coupling relay with force-guided contacts, electrically isolated, 2 changeover contacts, 1-channel, push-in connection, width: 14 mm
Safe coupling relay with force-guided contacts, 5 N/O contacts, 1 N/C contact, plug-in screw terminal block, width: 22.5 mm
Safe coupling relay with force-guided contacts, 3 N/O contacts, 3 N/C contacts, plug-in screw terminal block, width: 22.5 mm
1-channel contact extension with TBUS interface, 4 N/O contacts, 1 signaling current path, 1 confirmation current path, with off-delay, configurable from 0.5 s ... 38 s, Cat. 3, PL e in accordance with EN ISO 13849, width: 22.5 mm, pluggabe Push-in terminal block
Coupling relay for SIL 3 high and low-demand applications, couples digital output signals to the I/O, 1 enabling current path, 1 confirmation current path, safe state off applications, test pulse filter, fixed screw terminal block
Safe coupling relay for SIL 3 high and low demand applications, coupled digital output signals to the I/O, 2 enabling current paths, 1 signal contact, module for safe state off applications, integrated test pulse filter, width: 17.5 mm, pluggable Push-in terminal block
Безпечні реле сполучення для технологічного обладнання
Яка функція безпечного реле сполучення?
Системи, які застосовуються в переробній промисловості суттєво відрізняється від систем, задіяних у промисловому виробництві. Вимоги, які висуваються до технологій безпеки, також різні.
Безпечні реле сполучення часто використовуються в установках переробної промисловості та служать для гальванічної розв’язки та посилення потужності електричних сигналів для функціональної безпеки. Щоб задовольнити різні потреби технологічного обладнання компанія Phoenix Contact розробила реле сполучення із сертифікатом SIL.
Навіщо мені реле сполучення із сертифікатом SIL?
В асортименті продукції компанії Phoenix Contact є реле сполучення із примусовою комутацією і безпечні реле сполучення із примусовою комутацією. Примусове управління забезпечує механічний захист від одночасного замикання нормально замкненого та нормально розімкненого контактів. Тому ця технологія гарантує максимальну функціональну безпеку.
До того ж безпечні реле сполучення мають сертифікат SIL. SIL означає рівень повноти безпеки та є методом оцінювання надійності системи. Рівні SIL 1, SIL 2 і SIL 3 слід завжди розглядати залежно від небезпеки.
Якщо в виберете наші реле сполучення з сертифікатом SIL, вам не потрібно буде виконувати оцінювання. Випробування та сертифікацію реле сполучення SIL виконує незалежний інститут. Тому наявні всі параметри технічних систем забезпечення безпеки. Крім того, вбудований фільтр випробувальних імпульсів дає змогу виконувати широку діагностику.
Характеристики реле сполучення PSR
До асортименту продукції компанії Phoenix Contact входять реле сполучення із сертифікатом SIL для безпечного ввімкнення (відомі також як системи пожежної та газової сигналізації Fire-and-Gas або Energized to Safe) і для безпечного вимкнення (відомі як Emergency Shutdown або De-energized). Наші безпечні реле сполучення відповідають спеціальним вимогам переробної промисловості, зокрема для використання у вибухонебезпечному середовищі.
- Реле сполучення SIL із контактами з примусовим замиканням і розмиканням
- Випробувано та сертифіковано незалежними випробувальними інститутами, як-от TÜV-Rheinland
- Вхід широкого діапазону з варіантами напруги від 24 В постійного струму, 115 В змінного струму і до 230 В змінного струму
- Вбудована релейна технологія відповідає рівню G3 згідно зі стандартом ISAS71.04-1985 і забезпечує завдяки цьому можливість використання в особливо агресивних середовищах
- Можливе просте виконання контрольного випробування
- Широкі можливості діагностики завдяки фільтру випробувальних імпульсів
- Для режиму застосування з низьким (Low-Demand) і високим (High-Demand) рівнем запитів
- Сертифікат SIL 3 відповідно до стандартів IEC61508, IEC61511, EN50156-1 і EN746-2
- Відповідність вимогам ATEX
Лінійка продукції
На вибір пропонуються надкомпактна лінійка продукції PSRmini та класична серія PSRclassic стандартних типів.
Економія місця до 70 % завдяки реле сполучення PSRmini
Надкомпактні безпечні реле сполучення PSRmini
PSRmini з габаритною шириною від 6 мм — це найвужчі на ринку реле сполучення SIL.
- Габаритна ширина 6,8 мм, 12,5 мм і 17,5 мм
- Для безпечного ввімкнення та вимкнення
- Світлодіоди дають змогу виконувати діагностику відповідно до рівня повноти безпеки безпосередньо на модулі
- Від 1 до 3 шляхів активації
- Активне зворотне сповіщення про помилки через фільтр випробувальних імпульсів DCS безпосередньо на контролер зменшує час простою під час планового технічного обслуговування
Класичні реле сполучення PSRclassic для безпечного вимкнення
Класичні безпечні реле сполучення PSRclassic
Серія PSRclassic містить традиційні реле сполучення SIL для безпечного вимкнення. Асортимент класичних реле сполучення вирізняється наявністю численних варіантів для виконання різних функцій. Ширина корпусу відповідає звичайному ринковому стандарту.
- Габаритна ширина від 17,5 мм
- Реле сполучення SIL для безпечного вимкнення
- 3 безпечні релейні контакти та множення контактів
Сумісність із поширеними безпечними системами
Безпечні реле сполучення адаптовані до систем керування в переробній промисловості.
До них належать системи Safety Instrumented Systems (SIS):
- Schneider Electric (Triconex® System)
- HIMA (HIMAx / HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S / ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Простіше та швидше контрольне випробування
Контакти із примусовим замиканням і розмиканням забезпечують просту та швидку діагностику. Це зводить простої під час планового технічного обслуговування до мінімуму.
Просте контрольне випробування
- Активне зворотне сповіщення про помилки через A1 з візуалізацією на пристрої
- Оцінювання нормально замкненого контакту з примусовим керуванням (DO)
Моніторинг лінії
- Діагностика на DO
Termination Carrier та реле PSRmini: унікальна щільність монтажу в шафі керування
Системний кабель з платою Termination Carrier
Термінальні плати підходять для реле PSRmini та PSRclassic. Тримачі модулів дають змогу зменшити витрати на монтаж і прискорити встановлення.
Завдяки універсально сумісній концепції та особливій системній технології Termination Carrier запобігає помилкам монтажу, тобто звільняє від потреби витрачати час та інші ресурси на пошук цих помилок. Плати Termination Carrier можуть бути адаптовані до ваших індивідуальних потреб.
Гнучка система розподілу I/O від компанії Phoenix Contact
Гнучка система розподілу I/O
Smart IO, тобто універсальні модулі вводу/виводу, відкривають зовсім нові можливості в галузі переробної промисловості, як для нового обладнання, так і для модернізації.
Гнучка система розподілу I/O Phoenix Contact робить універсальний модуль вводу/виводу на рівні інтерфейсу та розподілення дійсно «універсальним». Система
поєднує у собі стандартизований базовий модуль та змінні модулі вводу/виводу (IOA) з різними електричними функціями.
Основні характеристики
- Гнучка конфігурація каналу для спеціальних функцій зі змінними модулями вводу/виводу
- Простота використання та швидка заміна змінних модулів вводу/виводу
- Безпомилковий електромонтаж завдяки спеціальному кодуванню
- Надійний захист сигналів завдяки вбудованому в базовому елементі екрануванню
- SIL 3 згідно з IEC 61508