PSR-SPP-24DC/URML4/3X1/1X2/B - Extension module
2903584

1- or 2-channel contact extension for OSSD signals (e.g., light grid), 3 N/O contacts, 1 N/C contact, up to Cat. 4 PL e in accordance with EN ISO 13849, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061, pluggable Push-in terminal block, width: 22.5 mm

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція