Industrial 4G LTE router, European version, fallback to 3G UMTS/HSPA+ and 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet interfaces, firewall, NAT, IPsec and OpenVPN support, 2x SMA-F antenna socket, SMS and e-mail transmission, 2 digital inputs, 1 digital output
Промисловий маршрутизатор для дистанційного технічного обслуговування та інформаційної безпеки
Наші надійні промислові маршрутизатори з’єднують різні мережі за допомогою кабельного з’єднання (маршрутизатори LAN і NAT) або мобільної комунікації (маршрутизатори 2G/3G/4G/5G) для дистанційного технічного обслуговування або захисту локальної мережі та для обміну даними у промислових застосуваннях. Багато виробів мають вбудовані функції VPN і брандмауера. Для максимальної безпеки маршрутизатори mGuard забезпечують захист від кібератак і зловмисних програм.
Coaxial cable, 50 Ω, length: 1 m, N(m) - SMA(m), external cable diameter: 4.9 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 0.5 dB, 2.4 GHz 0.8 dB, 5.8 GHz 1.2 dB, 7.25 GHz 1.4 dB
Multiband omnidirectional antenna with protection against vandalism for control cabinet mounting, frequency band: 0.6 GHz ... 7.1 GHz, gain: 2 dBi ... 4 dBi, degree of protection: IP67, shockproof: IK10, seawater-resistant, connection: N (female)
Coaxial cable, 50 Ω, length: 10 m, N(m) - N(m), external cable diameter: 10.3 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 1.6 dB, 2.4 GHz 2.7 dB, 5.8 GHz 4.3 dB, 7.25 GHz 5 dB
Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Configurable stateful inspection firewall with full scope of functions, safe isolation for PROFIsafe in accordance with IEC 61784-3-3, user firewall, conditional firewall, rule sets
Passive PoE solution for fixed power supply of PoE end devices (PD), 10/100 Mbps, -40°C ... +75°C, DIN rail mounting
Wall adapter for the Cellulink M25 outdoor cellular router, for mounting on walls and straight surfaces, vibration resistance and theft protection using the enclosed screw, can be used as a drilling template, wind load up to 220 km/h
Industrial 4G outdoor router, CAT1, 10 Mbps, integrated antennas 1x1 SISO, EU device, fallback to 2G, IEC 62443-4-2, mast mounting, panel mounting with accessories, 1 RJ45 port (PoE In), NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/IP69K, IK10
Industrial 4G outdoor router, CAT4, 150 Mbps, integrated antennas 2x2 MIMO, can be used worldwide, fallback to 3G and 2G, IEC 62443-4-2, control cabinet mounting, 1 RJ45 port (PoE In) and COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Industrial 4G outdoor router, CAT4, 150 Mbps, integrated antennas 2x2 MIMO, can be used worldwide, fallback to 3G and 2G, IEC 62443-4-2, mast mounting, panel mounting with accessories, 1 RJ45 port (PoE In), NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/IP69K, IK10
Промислова безпека
Кібербезпека — запорука надійності мережі
Промислова інформаційна безпека стоїть на захисті мережевих промислових систем та установок від атак, крадіжки даних, збоїв, викликаних вірусами, шкідливими програмами та неправильним використанням. Кібератаки та шкідливе програмне забезпечення можуть завдати великої шкоди, від втрати ноу-хау, зображень та даних, дорогих простоїв та витрат на персонал для усунення пошкоджень до високих вимог щодо викупу.
Тому ми пропонуємо захисний маршрутизатор або промисловий брандмауер, який спеціально орієнтований на вимоги промисловості і контролює обмін даними в мережі: допускається тільки бажаний трафік, а всі неавторизовані спроби доступу блокуються. Це дає змогу підвищити експлуатаційну готовність вашої системи.
Безпечне дистанційне технічне обслуговування
Віддалений доступ до машин з будь-якої точки світу
Для дистанційного технічного обслуговування розділених промислових установок компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент надійних і перспективних промислових маршрутизаторів для дротового або бездротового віддаленого доступу до мережі. Продукція має сучасні механізми безпеки, як-от шифрування IPsec та інтегрований брандмауер. Ви можете в будь-який час та будь-де підключитися до своїх машин та установок та швидко й ефективно провести роботи з технічного та сервісного обслуговування.
Відповідні антени для всіх застосувань
Відповідне приладдя для мобільних маршрутизаторів
Для надійного обміну даними через ваш мобільний маршрутизатор компанія Phoenix Contact пропонує відповідні мобільні антени й кабелі. Відповідно до місця застосування ви можете обирати всебічно спрямовані антени для монтажу на шафі керування, монтажу на стіну або на щоглу та для безпосереднього монтажу на пристрій. Асортимент доповнює приладдя, таке як відповідний захист від перенапруги.
Більше інформації щодо вибору відповідної антени та про правильний монтаж ви можете знайти в нашій брошурі «10 правил стосовно антен».