Промисловий маршрутизатор для дистанційного технічного обслуговування та інформаційної безпеки

Промисловий маршрутизатор для дистанційного технічного обслуговування та інформаційної безпеки

Наші надійні промислові маршрутизатори з’єднують різні мережі за допомогою кабельного з’єднання (маршрутизатори LAN і NAT) або мобільної комунікації (маршрутизатори 2G/3G/4G/5G) для дистанційного технічного обслуговування або захисту локальної мережі та для обміну даними у промислових застосуваннях. Багато виробів мають вбудовані функції VPN і брандмауера. Для максимальної безпеки маршрутизатори mGuard забезпечують захист від кібератак і зловмисних програм.

Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - Router
FL MGUARD 4305 - Router
1357875

Security-Router series, 5 RJ45 ports (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Configurable stateful inspection firewall with full scope of functions, safe isolation for PROFIsafe in accordance with IEC 61784-3-3, user firewall, conditional firewall, rule sets

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Router
FL MGUARD 4302 - Router
1357840

Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Configurable stateful inspection firewall with full scope of functions, safe isolation for PROFIsafe in accordance with IEC 61784-3-3, user firewall, conditional firewall, rule sets

Go to Product Detail Page for item 1396316
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna
1396316

Multiband omnidirectional antenna for wall or mast mounting, 0.6 GHz ... 7.1 GHz, gain: 1 dBi ... 3 dBi, degree of protection: IP67, seawater-resistant, connection: N (female), incl. mounting bracket and mast clamps

Нові вироби

Visual mGuard Secure Cloud
Два мобільні маршрутизатори для використання просто неба

Хмарний віддалений доступ до технічного обслуговування

Оновлення mGuard Secure Cloud

MGuard Secure Cloud забезпечує безпечний віддалений доступ до машин і систем. Нова версія 3.1 пропонує покращену внутрішню архітектуру та додаткові функції, такі як China VPN+ та підтримка нових маршрутизаторів і хмарних клієнтів.

Основні характеристики

  • Швидше поширення сигналу
  • Зв’язок 2-го рівня (наприклад, для іменування PROFINET)
  • Безкоштовні VPN-клієнти для сервісних робочих станцій
  • Інструмент міграції з версії 2 на версію 3
  • 8 ГБ даних на місяць безкоштовно

Переваги

  • Підвищена безпека завдяки використанню наскрізних зашифрованих протоколів VPN
  • Глобальна доступність завдяки інтелектуальному вибору сервера та мережевим VPN-шлюзам
  • Перспективність, оскільки зв’язок IPv6 вже підготовлений в інфраструктурі
  • Надійні VPN-з’єднання з Китаєм завдяки China VPN+

Мобільний маршрутизатор для використання просто неба

Всесвітній універсальний мобільний зв’язок

Cellulink — це нова лінійка промислових мобільних маршрутизаторів для використання просто неба і підключення сумісних пристроїв до мобільної мережі мобільного зв’язку. Пристрої, сертифіковані за стандартом IEC 62443-4-2, мають вбудовані антени і підходять для використання по всьому світу.

Основні характеристики

  • Вбудовані антени
  • Глобальні модулі мобільного зв’язку
  • Кібербезпека: IEC 62443-4-2
  • Різноманітність класів продуктивності: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Корпус для експлуатації просто неба: IP66 / 67 / 68 та IK10
  • Монтаж на щоглу, на стінку та в шафі керування
  • Підтримка двох SIM-карт і автоматичне перемикання між провайдерами
  • GNSS: позиціонування й синхронізація часу

Переваги

  • Економія коштів і місця завдяки інтеграції антен у корпус
  • Економія часу за рахунок швидшого встановлення завдяки Power-over-Ethernet та відсутності необхідності у монтажі антени
  • Високий рівень кібербезпеки завдяки сертифікації відповідно до IEC 62443-4-1 та IEC 62443-4-2
  • Використання в мережах 4G і 5G по всьому світу
  • Конфігурування та оновлення прошивки завдяки керуванню на базі WEB, REST-API та функції керування пристроями й оновленнями

Промислова безпека


Візуалізація системи кібербезпеки з аварійним сповіщенням «System hacked» («Систему зламано»)

Кібербезпека — запорука надійності мережі

Промислова інформаційна безпека стоїть на захисті мережевих промислових систем та установок від атак, крадіжки даних, збоїв, викликаних вірусами, шкідливими програмами та неправильним використанням. Кібератаки та шкідливе програмне забезпечення можуть завдати великої шкоди, від втрати ноу-хау, зображень та даних, дорогих простоїв та витрат на персонал для усунення пошкоджень до високих вимог щодо викупу.

Тому ми пропонуємо захисний маршрутизатор або промисловий брандмауер, який спеціально орієнтований на вимоги промисловості і контролює обмін даними в мережі: допускається тільки бажаний трафік, а всі неавторизовані спроби доступу блокуються. Це дає змогу підвищити експлуатаційну готовність вашої системи.

Безпечне дистанційне технічне обслуговування


 Промисловий дистанційний зв’язок з планшетом

Віддалений доступ до машин з будь-якої точки світу

Для дистанційного технічного обслуговування розділених промислових установок компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент надійних і перспективних промислових маршрутизаторів для дротового або бездротового віддаленого доступу до мережі. Продукція має сучасні механізми безпеки, як-от шифрування IPsec та інтегрований брандмауер. Ви можете в будь-який час та будь-де підключитися до своїх машин та установок та швидко й ефективно провести роботи з технічного та сервісного обслуговування.

Спрямована радіоантена

Відповідні антени для всіх застосувань

Відповідне приладдя для мобільних маршрутизаторів

Для надійного обміну даними через ваш мобільний маршрутизатор компанія Phoenix Contact пропонує відповідні мобільні антени й кабелі. Відповідно до місця застосування ви можете обирати всебічно спрямовані антени для монтажу на шафі керування, монтажу на стіну або на щоглу та для безпосереднього монтажу на пристрій. Асортимент доповнює приладдя, таке як відповідний захист від перенапруги.

Більше інформації щодо вибору відповідної антени та про правильний монтаж ви можете знайти в нашій брошурі «10 правил стосовно антен».