ANT-OMNI-0671-01
-
Antenna
1396316
Multiband omnidirectional antenna for wall or mast mounting, 0.6 GHz ... 7.1 GHz, gain: 1 dBi ... 3 dBi, degree of protection: IP67, seawater-resistant, connection: N (female), incl. mounting bracket and mast clamps
Докладно про виріб
| Note on application | |
| Note on application | Only for industrial use |
| Product type | Antenna |
| Scope of supply | included mounting bracket and mast clamps |
| Radiation characteristics | Omnidirectional |
| Gain | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
| 1 dBi (1.4 GHz ... 1.6 GHz) | |
| 2 dBi (1.7 GHz ... 2.7 GHz) | |
| 3 dBi (3.3 GHz ... 7.1 GHz) | |
| Vertical beamwidth | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
| 60 ° (1.4 GHz ... 2.7 GHz) | |
| 45 ° (3.3 GHz ... 5.9 GHz) | |
| 30 ° 6.0 GHz ... 7.1 GHz | |
| Horizontal beamwidth | 360 ° |
| Polarization | Linear vertical |
| Frequency band | 2400 MHz |
| 868 MHz | |
| 700 MHz | |
| 800 MHz | |
| 850 MHz | |
| 900 MHz | |
| 1700 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 1900 MHz | |
| 2100 MHz | |
| 2600 MHz | |
| 3600 MHz | |
| 5 GHz | |
| Frequency range | 0.6 GHz ... 7.1 GHz |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximum capacity | 1.00 W |
| Voltage standing wave ratio VSWR in a 50 Ω system | ≤ 3.50 |
| Connection technology | |
| Connection method | N (female) |
| Outside diameter | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
| Dimensional drawing |
|
| Height | 158 mm |
| Diameter | 24 mm |
| Hole diameter | 6 mm |
| External dimensions | |
| Outside diameter | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Material (Radom) | Plastic (glass-fiber reinforced) |
| Material (Holder) | Plastic (glass-fiber reinforced) |
| Material (U-bolt) | Stainless steel V2A |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Other resistance | salt water resistant |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP67 |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wind velocity | 220 km/h |
| Other resistance | salt water resistant |
| Mounting type | Panel mounting |
| Mast mounting | |
| Assembly note | Outdoors and indoors |
| Артикул | 1396316 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | DNC6A2 |
| GTIN | 4063151780616 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 206 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 141 g |
| Митний тарифний номер | 85177100 |
| Країна походження | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
| EF3.1 Зміна клімату | |
| CO2e кг | 6,047 кг CO2e |
Сумісна продукція
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Coaxial cable 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Coaxial cable 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Coaxial cable 1340147
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Coaxial cable 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Coaxial cable 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Coaxial cable 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Coaxial cable 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Coaxial cable 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Coaxial cable 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Surge protection device 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxial cable 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxial cable 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxial cable 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Weather protection tape 2903182
Переваги
Ideally suited for freely mobile or stationary applications in 2G/3G/4G/5G cellular networks
Universal use with the wide frequency range
Resistant to salt water
Future-proof, thanks to the use of lead-free materials