SMS relay and signaling module, European version, monitor analog and digital values via cellular network, switch relay outputs remotely, communication via SMS or cellular network data connection (e-mail transmission, app), supply voltage 10 V ... 60 V DC
Промисловий маршрутизатор для дистанційного технічного обслуговування та інформаційної безпеки
Наші надійні промислові маршрутизатори з’єднують різні мережі за допомогою кабельного з’єднання (маршрутизатори LAN і NAT) або мобільної комунікації (маршрутизатори 2G/3G/4G/5G) для дистанційного технічного обслуговування або захисту локальної мережі та для обміну даними у промислових застосуваннях. Багато виробів мають вбудовані функції VPN і брандмауера. Для максимальної безпеки маршрутизатори mGuard забезпечують захист від кібератак і зловмисних програм.
Support package for mGuard Secure Cloud, email and telephone support during business hours, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
License for up to 10 additional VPN online connections
Coaxial cable, 50 Ω, length: 5 m, N(m) - SMA(m), external cable diameter: 4.9 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 2.3 dB, 2.4 GHz 3.8 dB, 5.8 GHz 6 dB, 7.25 GHz 7.3 dB
High-performance remote maintenance collection point, 10/100/1000 Mbps, NAT, firewall, functionally extendable with licenses
Multiband omnidirectional antenna for installation in plastic control cabinets not visible from the outside, frequency band: 0.6 GHz ... 7.1 GHz, gain: 1 dBi .... 2 dBi, connection: SMA (male), antenna connector with 90° articulated joint
Add-on package for mGuard Secure Cloud, +1 TB/month additional data volume per client, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Central device management software for MGUARD devices for any number of devices in the field. For installation on a PC. No additional licenses required. Download trial version for up to 10 devices.
Identity provider package for mGuard Secure Cloud, Azure AD and LDAP connection for authentication, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Нові вироби
Промислова безпека
Кібербезпека — запорука надійності мережі
Промислова інформаційна безпека стоїть на захисті мережевих промислових систем та установок від атак, крадіжки даних, збоїв, викликаних вірусами, шкідливими програмами та неправильним використанням. Кібератаки та шкідливе програмне забезпечення можуть завдати великої шкоди, від втрати ноу-хау, зображень та даних, дорогих простоїв та витрат на персонал для усунення пошкоджень до високих вимог щодо викупу.
Тому ми пропонуємо захисний маршрутизатор або промисловий брандмауер, який спеціально орієнтований на вимоги промисловості і контролює обмін даними в мережі: допускається тільки бажаний трафік, а всі неавторизовані спроби доступу блокуються. Це дає змогу підвищити експлуатаційну готовність вашої системи.
Безпечне дистанційне технічне обслуговування
Віддалений доступ до машин з будь-якої точки світу
Для дистанційного технічного обслуговування розділених промислових установок компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент надійних і перспективних промислових маршрутизаторів для дротового або бездротового віддаленого доступу до мережі. Продукція має сучасні механізми безпеки, як-от шифрування IPsec та інтегрований брандмауер. Ви можете в будь-який час та будь-де підключитися до своїх машин та установок та швидко й ефективно провести роботи з технічного та сервісного обслуговування.
Відповідні антени для всіх застосувань
Відповідне приладдя для мобільних маршрутизаторів
Для надійного обміну даними через ваш мобільний маршрутизатор компанія Phoenix Contact пропонує відповідні мобільні антени й кабелі. Відповідно до місця застосування ви можете обирати всебічно спрямовані антени для монтажу на шафі керування, монтажу на стіну або на щоглу та для безпосереднього монтажу на пристрій. Асортимент доповнює приладдя, таке як відповідний захист від перенапруги.
Більше інформації щодо вибору відповідної антени та про правильний монтаж ви можете знайти в нашій брошурі «10 правил стосовно антен».