Хмарні клієнти Хмарні клієнти безпечно з’єднують ваші об’єкти обслуговування, такі як машини та установки, через мережу Інтернет з mGuard Secure Cloud і забезпечують можливість економічного й масштабованого віддаленого доступу й дистанційного технічного обслуговування в будь-якій точці світу. Пристрої являють собою просте й безпечне рішення для виробників у сфері машинобудування і виробництва систем промислового обладнання, що не потребує наявності професійних знань у сфері мережевих технологій і технологій VPN.
Переваги
- Високий рівень безпеки завдяки готовій до використання інфраструктурі VPN
- Економічний перехід на віддалений доступ і дистанційне технічне обслуговування на базі хмари
- Просте введення в експлуатацію завдяки помічнику з конфігурування в хмарі
- Локальний контроль дистанційного з’єднання завдяки роз’єму для вимикача із ключем
- Введення пристрою в експлуатацію за допомогою вебінтерфейсу або карти SD
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX для безпечного дистанційного технічного обслуговування
Дистанційне технічне обслуговування за допомогою хмарного клієнта
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX — це найбільш економічно ефективне введення у дистанційне технічне обслуговування на базі хмари. Він використовує порт Ethernet WAN, який підключається безпосередньо до мережі оператора системи, і порт Ethernet LAN, який за потреби забезпечує безпечне з'єднання з машинною мережею зі швидкістю до 100 Мбіт/с.
Одним натисканням кнопки можна визначити, чи забороняє брандмауер будь-який обмін даними між виробничою та машинною мережею або чи система може взаємодіяти з мережею оператора, наприклад, для обміну даними з ERP-системою.
Пристрій можна повністю налаштувати з хмари за допомогою зрозумілого майстра конфігурації. Конфігурацію можна зручно завантажити на пристрій за допомогою керування на базі WEB або за допомогою карти SD. Таким чином, можна уникнути неправильних конфігурацій, які загрожують безпеці системи.
Дистанційне технічне обслуговування стає простим завдяки хмарі
Просте підключення до mGuard Secure Cloud
MGuard Secure Cloud — це ваша безпечна екосистема віддаленого доступу за принципом Plug-and-Connect. Ідеально підходить для всіх типів організацій, які не мають часу або знань для налаштування й експлуатації надійного рішення для віддаленого доступу.
Хмара дозволяє легко й безпечно підключати пристрої Phoenix Contact по всьому світу до хмарної інфраструктури і надавати віддалений доступ до машин, систем і установок одним натисканням пальця.
MGuard Secure Cloud використовує переваги підписок на хмарні сервіси для гнучкої адаптації до потреб вашої компанії.
Повний контроль завдяки вимикачу із ключем
Сигнальний вихід хмарного клієнта дозволяє передавати сповіщення про стан з’єднання, наприклад, для контролера або за допомогою світлових сигналів для персоналу на місці.
Цифровий вхід для встановлення дистанційного з’єднання забезпечує можливість максимально ефективного контролю для оператора установки. У разі необхідності проведення технічного обслуговування оператор може надати виробнику машини тимчасовий доступ до обладнання. Для цього використовують, наприклад, вимикач із ключем, який запобігає випадковому наданню віддаленого доступу.
Хмарні клієнти мають розширений діапазон температури і можуть використовуватися для зовнішніх систем за межами заводських цехів. Це додатково підвищує гнучкість пристроїв.
Оператор системи може керувати віддаленим підключенням через цифровий вхід
Огляд продукції: Cloud Client
|
|
|
|---|---|
| Хмарний клієнт з інтерфейсом WAN | |
| Позначення продукції | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Зовнішня мережа | Виробнича мережа через Ethernet |
| Технологія | 100 Мбіт/с |
| Локальний інтерфейс | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Сигнальний контакт для з’єднання для дистанційного технічного обслуговування | так |
| Цифровий вхід для встановлення з’єднання (вимикач із ключем) | так |
| Діапазон температури | Від -40 °C до +70 °C |
| Артикул | 1221706 |
| До списку продукції |