mGuard Secure Cloud mGuard Secure Cloud — це безпечне готове рішення для віддаленого обслуговування під ключ. Воно дає змогу швидко та безпечно підключатися до віддалених машин і систем, зменшуючи таким чином витрати часу та коштів на виїзди на об’єкти.

Спеціаліст із сервісного обслуговування під час дистанційного технічного обслуговування за допомогою планшета

Переваги

  • Високий рівень безпеки: шифрований зв’язок через VPN-з’єднання
  • Зручність користування: просте налаштування завдяки майстру конфігурації
  • Сумісність: працює із захисними маршрутизаторами, хмарними клієнтами, маршрутизаторами TC і PLCnext Control
  • Гнучкість: підтримка комп’ютерів з Windows, macOS і Linux, а також мобільних пристроїв, таких як Apple iPad, iPhone та Android
  • Надійність: робота по всьому світу в обчислювальних центрах із високим рівнем експлуатаційної готовності
Планшет для з’єднання з mGuard Secure Cloud

Безпечне дистанційне обслуговування: просто та гнучку через хмару

Дистанційне технічне обслуговування на основі хмарних технологій Просто — безпечно — надійно

Сервіс mGuard Secure Cloud пропонує вам комплексні та ефективні VPN-рішення для дистанційного технічного обслуговування під ключ. Простий вебінтерфейс дозволяє швидко й безпечно з’єднуватися з машинами, промисловими ПК й контролерами.

Використовуючи VPN-з’єднання, сервісний персонал може отримувати доступ до пристроїв по всьому світу і проводити технічне обслуговування без присутності на місці.

Перевага: це економить час і витрати, а також підвищує ефективність процесів технічного обслуговування.

Огляд структури дистанційного обслуговування Взаємодія всіх компонентів

Сервісний персонал використовує безкоштовний програмний клієнт OpenVPN на службовому комп’ютері або планшеті та підключає робоче місце до хмари.

Машини оснащені промисловими маршрутизаторами дистанційного технічного обслуговування і за потреби встановлюють з’єднання VPN з mGuard Secure Cloud. Встановлення VPN-з’єднань можна контролювати локально за допомогою апаратного забезпечення (наприклад, вимикача із ключем) або програмного забезпечення оператора установки.

Віддалені машини та системи можна підключати за допомогою всіх сучасних технологій, таких як 5G, 4G, скловолокно тощо.

Топологія Як працює mGuard Secure Cloud

Як працює mGuard Secure Cloud

Огляд технічних характеристик Інноваційна, безпечна та високопродуктивна екосистема

Наша перевірена хмарна технологія дозволяє здійснювати безпечне та надійне дистанційне обслуговування ваших машин і систем цілодобово з будь-якої точки світу.

Технічні характеристики mGuard Secure Cloud
China VPN+

Безпечні та офіційно дозволені з’єднання

China VPN+ Зашифровані VPN-з’єднання із Китаєм

mGuard Secure Cloud — це офіційно дозволене рішення для VPN-з’єднань з Китаєм з рівнем доступності 99 %, яке пропонується як послуга з фіксованою тарифною ставкою.

Рішення China VPN+ забезпечує безпечний, зашифрований зв’язок шляхом VPN-з'єднання mGuard через магістраль провайдера. Передача даних із наскрізним шифруванням здійснюється через канал «Chinese National Network Security» без порушення безпеки та цілісності даних.

Перевага: ми пропонуємо надійне та ухвалене на офіційному рівні рішення для дистанційного доступу до машин і обладнання у Китаї.

Огляд підписок на хмарні сервіси

Повна гнучкість з підписками на хмарні сервіси

Доступні для бронювання опції Від безкоштовного до масштабованого рішення

Базова версія mGuard Secure Cloud з двома сервісними з’єднаннями і обсягом даних 8 ГБ доступна безкоштовно.

Ви можете щорічно замовляти додаткові опції, які відповідають вашій індивідуальній концепції обслуговування, наприклад:

  • Remote Access+: 1 додаткове сервісне з’єднання зі щомісячним обсягом передачі даних 4 ГБ
  • China VPN+: безпечні та офіційно дозволені з’єднання
  • Traffic+ 1000: 1 ТБ додаткового трафіку на клієнта
  • Traffic+ 100: 100 ГБ додаткового трафіку на клієнта
  • Traffic+ 10: 10 ГБ додаткового трафіку на клієнта
  • Support+: можливість звернення електронною поштою та по телефону у робочі години

Перевага: ви маєте повну гнучкість і зменшуєте витрати праці на технічне обслуговування та оновлення ваших систем. Це дозволяє вам спрямовувати свої ресурси на основну сферу діяльності.

Публічна хмара чи приватна хмара
Брошура

Публічна хмара чи приватна? Яке рішення найкраще підходить для мого бізнесу?

У цій брошурі ми порівнюємо обидві хмарні моделі та даємо рекомендації щодо того, який варіант краще обрати з погляду безпеки, експлуатаційної готовності та вартості.

Завантажити зараз безкоштовно
Планшет для mGuard Secure Cloud