TC Router Промислові мобільні маршрутизатори 4G і 5G забезпечують надійну та продуктивну передачу даних до віддалених станцій через мережу мобільного зв’язку з автоматичним переходом у резервний режим 3G і 2G. Завдяки цьому їх можна використовувати усюди, незалежно від того, яка технологія має надійне покриття на місці застосування. А розширений діапазон температури від -40 до +70 °C дає змогу використовувати їх у будь-яких кліматичних регіонах.
Переваги
- Нова технологія мобільного зв’язку 5G для публічних і приватних мереж (автономних і неавтономних)
- Повна безпека мережі завдяки приватним APN (іменам точки доступу), брандмауерам SPI та VPN
- Широкі можливості використання — від SMS-повідомлень, повідомлень електронної пошти, хмарних протоколів і протоколів дистанційного контролю аж до широкосмугового з’єднання 5G
- Проста інтеграція в систему за допомогою щонайменше двох портів Ethernet або як точки доступу WLAN
- Зручне керування безпосередньо на передній панелі пристрою й конфігурування за допомогою карти SD чи вебінтерфейсу
Високопродуктивний маршрутизатор 5G з чотирма портами Ethernet та інтерфейсами мобільного зв’язку 4x4 MIMO
Особливо висока ширина каналу завдяки 5G і потужному процесору Серія TC Router 5000
TC ROUTER 5004T-5G EU є першим представником сімейства TC ROUTER з інтерфейсом мобільного зв’язку 5G. Для забезпечення роботи з високими швидкостями передачі даних 5G (5G NR) і 4G (LTE Advanced Pro) він оснащений потужною процесорною платформою і чотирма портами Gigabit Ethernet.
Окрім використання в публічних мережах, за допомогою 5G-маршрутизатора можна також створювати приватні мережі і, таким чином, самостійно контролювати характеристики й надійність мережі 5G. Переваги приватної мережі полягають у тому, що ви можете відстежувати, зберігати, аналізувати, направляти і гнучко конфігурувати трафік даних у своїй компанії на свій розсуд.
Як пристрій із найвищою пропускною здатністю в сімействі він являє собою ідеальне рішення для таких задач, як передача відео, великих файлів прошивки або файлів конфігурації на комп'ютери та зовнішні станції.
Універсальний 4G-маршрутизатор із вбудованим інтерфейсом WLAN і портом Ethernet-WAN
Максимальна гнучкість завдяки інтерфейсу WAN і WLAN Серія TC ROUTER 4000
Завдяки вбудованому інтерфейсу WLAN маршрутизатор TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN можна використовувати як точку доступу для простого об’єднання навколишніх учасників у мережу через WLAN. Це усуває потребу в додатковій точці доступу WLAN на DIN-рейці. Крім того, у разі технічного обслуговування технічний фахівець може використовувати мережу WLAN для доступу в Інтернет окремо від застосунку. Це означає незалежність від рішення мобільного зв’язку для ноутбука чи смартфона.
TC Router пропонує різні варіанти надсилання даних на боці WAN. Різноманітні варіанти підключення до глобальної мережі й можливість роботи з двома SIM-картами завдяки SIM-карті та інтегрованій eSIM роблять пристрій особливо відмовобезпечним і гнучким у використанні.
За допомогою порту Ethernet WAN із можливістю конфігурування або в ролі клієнта WLAN можна використовувати різні можливості підключення для дистанційного зв’язку. У разі несправності обмін даними здійснюється за допомогою мобільного зв’язку, що дає змогу уникнути втрати зв’язку із зовнішньою станцією. Це забезпечує високу доступність критично важливих інфраструктурних систем, таких як локальні мережеві станції, вимірювальні та комутаційні пункти в енергопостачанні або насоси та напірні резервуари у водопостачанні.
Маршрутизатор 4G для використання в усьому світі з глобальним модулем мобільного зв’язку
Зв'язок по всьому світу за допомогою лише одного мобільного маршрутизатора Серія TC ROUTER 3000
TC ROUTER 3002T-4G GL суміщає глобальне частотне покриття з місцевими ліцензіями провайдерів і дозволами на використання радіосигналів в одному артикулі. Завдяки цьому пристрій ідеально підходить для міжнародних операторів або транскордонних проєктів.
Маршрутизатор 3000 також має оптимізовану за вартістю конструкцію для підключення зовнішньої станції через мобільну комунікацію. Це робить його особливо простим у використанні в чутливих до ціни застосуваннях.
Типовими сферами використання пристрою є муніципальні підприємства енергопостачання або транспортний сектор, наприклад, підключення світлофорів, дорожніх порталів, шлюзів або систем освітлення для водних шляхів і авіації.
Централізоване керування пристроями за допомогою TC Router Online Manager
Керування для мобільного маршрутизатора
TC Router Online Manager (TOM) дає змогу автоматизувати регулярні оновлення для всіх пристроїв серії TC Router компанії Phoenix Contact.
Оновлення безпеки, нові версії прошивок і зміни конфігурації можна передавати на всі пристрої по всьому світу як масові розсилки в певні часові проміжки.
Крім того, ця вебплатформа управління реєструє статус пристрою, тобто онлайн-підключення всіх маршрутизаторів TC Router протягом декількох років.
TC Router Online Manager може працювати локально (на обладнанні користувача) або у хмарі (наприклад, Amazon Web Services).
SMS-повідомлення надають технікам доступ до процесів як система керування
Використання як шлюзу для SMS і електронної пошти
Крім зв’язку між віддаленою установкою та диспетчерською чи хмарою серія TC Router пропонує додаткові інтерфейси.
Інтерфейс XML, наприклад, безмежно розширює наявні входи/виходи маршрутизатора. Розташований за ним контролер подає через інтерфейс команди для надсилання повідомлень за допомогою SMS чи електронної пошти. Вхідні SMS-повідомлення також можуть активувати події в контролері. Так маршрутизатор стає SMS-шлюзом, що особливо привабливо в разі дуже низьких обсягів обміну даними. Крім того, за допомогою SMS-повідомлення можна запустити віртуальну приватну мережу (VPN).
Маршрутизатори TC Router підходять також для систем із живленням від сонячних батарей
Режим енергозбереження
Режим енергозбереження пристроїв суттєво знижує енергоспоживання в режимі очікування. Особливо це стосується зовнішніх станцій на сонячних батареях — безпомилкова робота можлива навіть у разі невеликої тривалості сонячного світла.
Керування режимом енергозбереження здійснюється через цифровий вхід, а в TC ROUTER серії 4000 — ще й за допомогою заздалегідь запрограмованого календаря.
Огляд лінійки продукції TC Router
|
|
|
|
|---|---|---|
| TC ROUTER 5004T-5G EU | TC ROUTER 3002T-4G GL | |
| Сфера застосування | 5G, глобальний | 4G, увесь світ |
| VPN | до десяти VPN-тунелів (IPsec або OpenVPN) | до десяти VPN-тунелів (IPsec або OpenVPN) |
| Входи / виходи | чотири цифрові входи та два дискретні виходи | два цифрові входи, один дискретний вихід |
| Резервний варіант для мобільної комунікації | 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Інтерфейс Ethernet | 4 x гігабітна локальна мережа | 2 x LAN |
| Резервний інтерфейс WAN | ні | ні |
| Інтерфейс WLAN | ні | ні |
| Підтримка TC Router Online Manager | так | так |
| Артикул | 1439475 | 1632697 |
| До списку продукції | До списку продукції |
Огляд інших маршрутизаторів TC Router
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| TC ROUTER 4002T-4G EU | TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN | TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN | |
| Сфера застосування | 4G, Європа | 4G, Європа | 4G, Європа |
| VPN | будь-яка, обмежено системними ресурсами та наявною шириною каналу | будь-яка, обмежено системними ресурсами та наявною шириною каналу | будь-яка, обмежено системними ресурсами та наявною шириною каналу |
| Входи / виходи | чотири цифрові входи та два дискретні виходи | чотири цифрові входи та два дискретні виходи | два цифрові входи, один дискретний вихід і 1 інтерфейс RS-232/RS-485 |
| Резервний варіант для мобільної комунікації | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Інтерфейс Ethernet | 1 x локальна мережа (LAN), 1 x WAN або 2 x LAN (із можливістю конфігурування) | 1 x локальна мережа (LAN), 1 x WAN або 2 x LAN (із можливістю конфігурування) | 1 x локальна мережа (LAN), 1 x WAN або 2 x LAN (із можливістю конфігурування) |
| Резервний інтерфейс WAN | Ethernet | Ethernet і WLAN | Ethernet і WLAN |
| Інтерфейс WLAN | ні | Точка доступу і клієнт, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n | Точка доступу і клієнт, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Підтримка TC Router Online Manager | так | так | так |
| Артикул | 1234352 | 1234353 | 1234354 |
| До списку продукції | До списку продукції | До списку продукції |