SMS relay and signaling module, European version, monitor digital values via cellular network, switch relay outputs remotely, communication via SMS or cellular network data connection (e-mail transmission, app), supply voltage 93 V ... 250 V AC
Промисловий маршрутизатор для дистанційного технічного обслуговування та інформаційної безпеки
Наші надійні промислові маршрутизатори з’єднують різні мережі за допомогою кабельного з’єднання (маршрутизатори LAN і NAT) або мобільної комунікації (маршрутизатори 2G/3G/4G/5G) для дистанційного технічного обслуговування або захисту локальної мережі та для обміну даними у промислових застосуваннях. Багато виробів мають вбудовані функції VPN і брандмауера. Для максимальної безпеки маршрутизатори mGuard забезпечують захист від кібератак і зловмисних програм.
Coaxial cable, 50 Ω, length: 0.5 m, N(m) - SMA(m), external cable diameter: 2.8 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 0.4 dB, 2.4 GHz 0.7 dB, 5.8 GHz 1.1 dB, 7.25 GHz 1.5 dB
Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP00, Ambient temperature (operation): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Configurable stateful inspection firewall with full scope of functions
Coaxial cable, 50 Ω, length: 15 m, N(m) - N(m), external cable diameter: 10.3 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 2.4 dB, 2.4 GHz 4.1 dB, 5.8 GHz 6.5 dB, 7.25 GHz 7.5 dB
Firmware maintenance license - firmware maintenance until the end of 2030 for all MGUARD devices (except FL MGUARD CENTERPORT ...) that can be operated with firmware 8.x and were ordered before 2024-06-30, delivery by letter
Firmware maintenance license - firmware maintenance until the end of 2030 for all MGUARD devices (except FL MGUARD CENTERPORT ...) that can be operated with firmware 8.x and were ordered before 2024-06-30, delivery by email
Add-on package for mGuard Secure Cloud, +10 GB/month additional data volume per client, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -20 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Simple stateful inspection firewall, safe isolation for PROFIsafe in accordance with IEC 61784-3-3
Coaxial cable, 50 Ω, length: 5 m, N(m) - N(m), external cable diameter: 10.3 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 0.8 dB, 2.4 GHz 1.4 dB, 5.8 GHz 2.2 dB, 7.25 GHz 2.5 dB
Add-on package for mGuard Secure Cloud, +1 simultaneous service connection, +4 GB/month data volume, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Нові вироби
Промислова безпека
Кібербезпека — запорука надійності мережі
Промислова інформаційна безпека стоїть на захисті мережевих промислових систем та установок від атак, крадіжки даних, збоїв, викликаних вірусами, шкідливими програмами та неправильним використанням. Кібератаки та шкідливе програмне забезпечення можуть завдати великої шкоди, від втрати ноу-хау, зображень та даних, дорогих простоїв та витрат на персонал для усунення пошкоджень до високих вимог щодо викупу.
Тому ми пропонуємо захисний маршрутизатор або промисловий брандмауер, який спеціально орієнтований на вимоги промисловості і контролює обмін даними в мережі: допускається тільки бажаний трафік, а всі неавторизовані спроби доступу блокуються. Це дає змогу підвищити експлуатаційну готовність вашої системи.
Безпечне дистанційне технічне обслуговування
Віддалений доступ до машин з будь-якої точки світу
Для дистанційного технічного обслуговування розділених промислових установок компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент надійних і перспективних промислових маршрутизаторів для дротового або бездротового віддаленого доступу до мережі. Продукція має сучасні механізми безпеки, як-от шифрування IPsec та інтегрований брандмауер. Ви можете в будь-який час та будь-де підключитися до своїх машин та установок та швидко й ефективно провести роботи з технічного та сервісного обслуговування.
Відповідні антени для всіх застосувань
Відповідне приладдя для мобільних маршрутизаторів
Для надійного обміну даними через ваш мобільний маршрутизатор компанія Phoenix Contact пропонує відповідні мобільні антени й кабелі. Відповідно до місця застосування ви можете обирати всебічно спрямовані антени для монтажу на шафі керування, монтажу на стіну або на щоглу та для безпосереднього монтажу на пристрій. Асортимент доповнює приладдя, таке як відповідний захист від перенапруги.
Більше інформації щодо вибору відповідної антени та про правильний монтаж ви можете знайти в нашій брошурі «10 правил стосовно антен».