FL MGUARD 2102 - Router
1357828

Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -20 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Simple stateful inspection firewall, safe isolation for PROFIsafe in accordance with IEC 61784-3-3

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Central management tool
Maximum performance
Maximum security
Remote maintenance with maximum security
mGuard security technology