Усунення відмов за допомогою реле SMS Просто й надійно контролюйте аналогові та цифрові значення за допомогою мережі мобільного зв’язку. Реле SMS TC MOBILE I/O X200 також інформує вас про стан або помилки вашої системи в польових умовах. Ви можете передавати текстові повідомлення у вигляді SMS-повідомлення або електронною поштою, наприклад, для вимкнення машин. Це означає, що ви уникаєте виїздів на місце для проведення сервісних робіт — навіть без дорого широкосмугового з’єднання.
Переваги
- Низький час простою машин та установок завдяки системі автоматичного сповіщення за допомогою SMS або електронної пошти
-
Зниження витрат на обмін даними завдяки
сповіщенню на основі подій -
Функцію віддаленої станції може виконувати звичайний
мобільний телефон - Перспективна технологія 4G (LTE CAT1), одночасне використання добре розвинених мереж 2G (GSM, GPRS, EDGE)
- Безкоштовне перемикання за телефонним викликом
Передача аварійних сигналів за допомогою Mobile I/O
Контроль датчиків і комутація реле
Просто й надійно контролюйте аналогові та цифрові датчики за допомогою мережі мобільного зв’язку та перемикайте реле на відстані. Компактна система оповіщення TC MOBILE I/O X200 надійно передає дані за допомогою SMS-повідомлень та електронної пошти. TC MOBILE I/O X200 інформує вас у разі перевищення рівня, зміни статусу на цифровому вході або через визначені проміжки часу. Таким чином ви завжди будете мати найактуальнішу інформацію про стан.
Системи TC MOBILE I/O X200 доступні у виконанні для постійного струму з діапазоном напруги від 10 до 60 В і для змінного струму з діапазоном напруги від 93 до 250 В. Особливістю пристроїв для постійного струму є те, що поряд із чотирма цифровими входами вони оснащені також двома аналоговими, які можуть вимірювати як напругу, так і струм.
З варіантами для європейського ринку, TC MOBILE I/O X200-4G і TC MOBILE I/O X200-4G AC ви отримуєте можливість доступу до сучасної технології 4G (LTE CAT1). Тому разом із 2G-резервуванням (GSM/GPRS/EDGE) пристрої поєднують перспективні технології мобільного зв’язку з доступністю наразі найкраще розбудованої мережі 2G. Усі пристрої дуже зручні в користуванні і пропонують різноманітні можливості використання завдяки великому діапазону напруги та різним входам.
Додаток TC MOBILE I/O дозволяє надсилати команди через SMS та усуває необхідність набирати текст
Безкоштовний додаток для системи сповіщення TC MOBILE I/O X200
TC MOBILE I/O X200 обмінюватися з вами даними за допомогою програми для смартфона (iOS та Android). Таким чином, ви можете зручно перемикати свої виходи через додаток і завжди мати перед очима статус ваших пристроїв.
Додаток TC Mobile I/O ще більше спрощує експлуатацію пристроїв та усуває необхідність писати СМС. Аварійні повідомлення ви отримуватиме звичним шляхом через СМС та електронну пошту. Таким чином забезпечується найкращий рівень доступності в полі.
Огляд продукції TC Mobile
|
|
|
---|---|---|
TC MOBILE I/O X200-4G | TC MOBILE I/O X200-4G AC | |
Характеристики TC Mobile | ||
Електричне живлення | Живлення постійним струмом (від 10 В пост. струму до 60 В постійного струму) | Живлення змінним струмом (від 93 В змінного струму до 250 В змінного струму) |
Аналогові входи | 2 | - |
Цифрові входи | 4 | 4 |
Релейні виходи | 4 | 4 |
Артикул | 1038567 | 1038568 |
До списку продукції | До списку продукції |