Security remote maintenance router
FL MGUARD 2105
-
Router
1357850
Security-Router series, 5 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -20 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, unmanaged, 4-port switch, development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Simple stateful inspection firewall, safe isolation for PROFIsafe in accordance with IEC 61784-3-3
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Cybersecurity Certificate
Ідентифікатор відповідності: 968 CSP 1029.00 25cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E366272cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E366272Сумісна продукція
Переваги
Central management tool
Maximum performance
Maximum security
Remote maintenance with maximum security
mGuard security technology