Аварійна сигналізація для запобігання відмовам

Просто й надійно контролюйте аналогові та цифрові значення за допомогою мережі мобільного зв’язку. Компактна система сповіщення TC MOBILE I/O X200 допоможе вам навіть у польових умовах отримувати інформацію щодо статусів або помилок ваших установок. Мобільний маршрутизатор й контролер із вбудованим модемом ILC 151 GSM/GPRS пропонують цю можливість додатково до своїх основних функцій.

Всі рішення дають змогу передавати текстові повідомлення через SMS або електронну пошту й активувати комутаційні виходи, наприклад вимикання машини. Так можна уникнути пошкоджень і простоїв та запобігти витратам на сервісне обслуговування на місці.

  • Нетривалий час простою машин і установок завдяки системі автоматичного сповіщення за допомогою SMS або електронної пошти
  • Зниження витрат на обмін даними завдяки сповіщенню на основі подій
  • Як віддалена станція може використовуватись звичайний мобільний телефон
  • Мережі мобільного зв’язку доступні по всьому світу
  • Інтеграція в наявні системи керування
Графічне зображення принципу дії сигналізації через мобільну мережу

SMS-повідомлення надають людям і машинам доступ до сповіщень і перемикань

Мережа з SMS

Навіть сьогодні сповіщення про несправності та критичні значення за допомогою SMS пропонує певні переваги перед сучасними засобами зв’язку. Навіть в умовах недостатньої якості прийому мобільного зв’язку, там де передача голосу й даних вже не працює надійно, SMS-повідомлення може бути передане. Таким чином забезпечується найкращий рівень доступності в полі, навіть в умовах слабкого прийому.

Навіть якщо сповіщення про аварійну ситуацію не потрапляє до технічного працівника в полі, але має бути інтегроване в систему управління сповіщеннями системи керування, технологія пропонує рішення. З контролером і маршрутизатором мобільного зв’язку від Phoenix Contact ви можете за допомогою функціональних блоків Resy+ отримувати SMS-повідомлення й передавати їх далі в систему керування, наприклад, за допомогою OPC-інтерфейсу.