Технологія дистанційного керування на всі випадки Від системи керування до польового рівня

Яке середовище передачі найкраще годиться для вашої сфери застосування? Для подолання великих відстаней рекомендовано використовувати оптоволокно. За відсутності ліній зв’язку чудовою альтернативою є наявні мережі мобільного зв’язку. Компанія Phoenix Contact пропонує відповідні компоненти для всіх засобів передачі даних: від медіаконвертерів для переходу на оптоволокно та (мобільних) радіомодулів до відповідних штекерів, кабелів і антен.

Схема ефективної технології дистанційного керування

Телеуправління за допомогою різних засобів комунікації

Властивості засобів передачі даних

Таблиця властивостей засобів передачі даних для технології дистанційного керування

Порівняння носіїв для систем дистанційного керування

Рішення для дистанційного керування

Діаграма: Передача трафіку даних через VPN до диспетчерської за допомогою TC Router
Діаграма: Смарт-сервіси з відкритою, масштабованою платформою промислового Інтернету речей Proficloud.io
Топологія: послідовний зв’язок з польовою шиною за допомогою розширювачів
Діаграма: Зв'язок з віддаленими системами через медіаконвертер
Діаграма: Передача значень вимірювання і рівнів заповнення за допомогою бездротової технології
Діаграма: Передача трафіку даних через VPN до диспетчерської за допомогою TC Router

Для безперервного збирання технологічних даних Phoenix Contact пропонує пристрої мобільного зв’язку, які підтримують всі технологічні стандарти (5G, 4G, 3G і 2G). За допомогою глобальної мережі мобільного зв’язку пристрої забезпечують можливість надійного зв’язку навіть у районах зі слабкою інфраструктурою.
Невеликі зовнішні станції та цілі парки установок, як-от віддалені насосні станції, залежно від потреб можна з’єднувати з диспетчерською як за допомогою SMS-повідомлень, так і за протоколом дистанційного контролю з невеликою кількістю даних і навіть широкосмуговим з’єднанням VPN.

Докладніше про промислові маршрутизатори
Діаграма: Смарт-сервіси з відкритою, масштабованою платформою промислового Інтернету речей Proficloud.io

Як відкрита масштабована платформа промислового Інтернету речей Proficloud відкриває можливість інтелектуального обміну даними, об’єднання компонентів у єдину мережу, доступу до технологій керування (ПЛК), смарт-сервісів і розширених функцій аналізу даних, а також максимально підвищує рівень безпеки.

Використовуйте безмежні можливості рішень на хмарній основі для безперервної передачі даних до диспетчерської. Proficloud.io дозволяє просто і безпечно поєднувати в мережу пристрої в полі через Інтернет.

Докладніше про Proficloud.io
Топологія: послідовний зв’язок з польовою шиною за допомогою розширювачів

Розширювачі забезпечують можливість економічного з’єднання мереж Ethernet або послідовних польових шин на великих відстанях. Це дозволяє працювати у гігабітному діапазоні або дальністю дії до 20 км. Використовуйте наявні кабелі для складних мережевих систем і мінімізуйте інвестиційні витрати. Знайдіть правильний розширювач для вашого застосування.

Докладніше про розширювачі Ethernet
Діаграма: Зв'язок з віддаленими системами через медіаконвертер

За допомогою оптоволоконних медіаконвертерів для Ethernet і польових шин ви можете перетворити ваші мідні інтерфейси на стійкі до завад оптоволоконні лінії без складних заходів щодо захисту від перенапруг, екранування та вирівнювання потенціалів. Ще однією перевагою оптичної передачі даних є збільшення максимальної дальності до 80 км у з'єднанні «точка-точка».

Докладніше про медіаконвертери
Діаграма: Передача значень вимірювання і рівнів заповнення за допомогою бездротової технології

За допомогою безпровідних систем ви можете з легкістю збирати результати вимірювань та системні дані з віддалених або важкодоступних ділянок й передавати їх на центральні пункти. Для технологій дистанційного керування це означає надійну й економічну альтернативу прокладанню нових кабельних ліній, перш за все в разі встановлення нових компонентів обладнання, або застосуванню пошкоджених кабелів зв’язку. Безпровідні модулі оснащені різноманітними інтерфейсами й виконують функції шлюзу між локальними датчиками та виконавчими елементами технологічної станції й центру керування.

Докладніше про Radioline
Логотип LinkedIn

LinkedIn: Промисловий зв’язок і кібербезпека Приєднайтеся до нашої спільноти просто зараз!

Промислові комунікаційні мережі дають нам змогу надійно передавати дані з польового рівня на рівень керування та у хмарне середовище. На нашій сторінці в LinkedIn Промисловий зв’язок і кібербезпека ви знайдете цікаву інформацію про доступність мережі, кібербезпеку, дистанційне технічне обслуговування та багато іншого. Приєднуйтесь до нашої спільноти!