Технологія дистанційного керування каналізаційними насосними станціями

Розумна автоматизація насосних агрегатів Ефективне керування каналізаційними насосними станціями

  • Готова до використання шафа керування й програмне рішення

  • Постійний моніторинг і керування децентралізованими каналізаційними насосними станціями

  • Підвищення ефективності завдяки використанню окремих, подвійних та четверних насосних станцій залежно від потреб

  • Вбудований інтерфейс дистанційного керування для передачі даних до системи керування вищого рівня, а також пересилання SMS

  • Швидке налаштування параметрів і проста діагностика за допомогою вбудованої сенсорної панелі

Каналізаційна насосна станція у місті Латцен із технічним транспортним засобом

Модернізація каналізаційних насосних станцій

Модернізацію історично розгалуженої інфраструктури ускладнює різноманітність використовуваних компонентів, технологій та умов будівництва. Тому для технічного оснащення 17 каналізаційних насосних станцій у місті Латцен оператор обрав комплексне рішення Pump Control. Наявні системи керування насосними агрегатами було
доповнено або замінено технологіями автоматизації на базі PLCnext Technology, тож тепер вони виконують функцію інтелектуального інтерфейсу для зв’язку з центральною системою керування.
Це значно спрощує процеси обслуговування й технічного догляду для працівників оператора. Тепер можна будь-коли та будь-де отримувати доступ до всієї важливої інформації про каналізаційні насосні станції.

Каналізаційна насосна станція з дистанційним під’єднанням

Економічна експлуатація насосів для водовідведення

Насосні станції та агрегати є важливими складовими частинами надійної системи відведення стічних вод. Вони потрібні там, де вода через різницю висот не може текти самопливом.
Під час планування сучасних каналізаційних насосних станцій слід враховувати зовнішні впливи, наприклад, кількість опадів, а також підвищені вимоги до технічних каналізаційних установок. З огляду на обмеження бюджетів і зростання вимог до гнучкості тут не обійтися без нових концепцій керування. Рішення для автоматизації насосів значно підвищують рівень безпеки установки, її довговічність та енергоефективність.

Забезпечте надійну й енергоефективну експлуатацію шляхом модернізації каналізаційних насосних станцій та під’єднання до систем керування для повного моніторингу. Бездротові системи в поєднанні з безпечними протоколами дистанційного контролю гарантують можливість простого віддаленого доступу, скорочують періоди простою і спрощують процес планування технічного обслуговування.

Джоел Штратеманн , Applications & Projects Infrastructure
Джоел Штратеманн

Pump Control Створення інтелектуальних каналізаційних насосних систем

Доручіть Pump Control усі задачі з керування та регулювання роботи децентралізованих каналізаційних насосних станцій. Готова до встановлення шафа керування з програмним забезпеченням являє собою рішення для інтелектуальної автоматизації з дистанційним під’єднанням.

Pump Control забезпечує надійне зчитування й передачу важливих технологічних даних пристроїв вимірювання рівня та витрати до диспетчерської. Дистанційний інтерфейс OPC UA дозволяє здійснювати зручний моніторинг ваших насосних станцій на відстані. Простий доступ до усієї інформації забезпечують бездротові системи з безпечними протоколами дистанційного контролю.

Керування децентралізованими каналізаційними насосними станціями

Моніторинг і керування децентралізованими насосними станціями

Гнучкі рішення для децентралізованих насосних станцій

Монтаж релейного контролера PLC logic у шафу керування
Інтелектуальна система керування насосним агрегатом із вбудованою в шафу керування системою PLCnext Control
Технік переглядає рішення порталу на базі вебтехнологій на смартфоні перед шафою керування
Монтаж релейного контролера PLC logic у шафу керування

Використовуйте модульний релейний контролер PLC logic для регулювання параметрів маленьких каналізаційних насосних станцій із двома насосами.

Просте рішення дає змогу вмикати та вимикати агрегати й виконувати вимірювання рівня. За допомогою сенсорної панелі можна реалізувати економічну локальну систему візуалізації. Функції моніторингу виконує вбудований інтерфейс дистанційного керування (додатковий модем).

До контролерів і систем вводу/виводу
Інтелектуальна система керування насосним агрегатом із вбудованою в шафу керування системою PLCnext Control

Модернізуйте комплексні системи за допомогою програмного рішення Pump Control. Без значних зусиль перетворіть контролер на каналізаційну насосну станцію із використанням до чотирьох насосів з перетворювачами частоти й аналогових вимірювань.

За допомогою вебтехнології візуалізації HMTL5 можна легко налаштовувати всі параметри. Для під’єднання порталу доступний вбудований інтерфейс дистанційного керування OPC .

До програмного забезпечення Pump Control
Технік переглядає рішення порталу на базі вебтехнологій на смартфоні перед шафою керування

Хочете отримувати доступ до усіх потрібних даних ваших каналізаційних насосних станцій незалежно від місця та часу, однак не можете використовувати власну інфраструктуру?
Скористайтеся перевагами нашого комплексного хмарного рішення, що відповідає усім стандартним вимогам директив із безпеки інформаційних технологій.

Вебпортал Phoenix Contact виконує функцію центральної системи керування. Тут відбувається візуалізація й довгострокове зберігання усіх робочих даних. Регулярний запуск насосних станцій більше не потрібен завдяки документуванню об’ємів подачі, циклів перемикання й часу роботи. Персоналу з обслуговування зовсім не потрібно витрачати час та сили на технічне обслуговування й догляд.

Докладніше про хмарні рішення
Топологія: рішення для децентралізованих насосних станцій

Модернізуйте складні установки за допомогою відкритої платформи керування PLCnext Technology або реалізуйте прості насосні станції з використанням модульного релейного контролера PLC logic.

Мобільну дистанційну діагностику можна виконувати з планшета

Розпізнавання несправностей без пошуку децентралізованих каналізаційних насосних станцій.

Мобільна дистанційна діагностика

Завдяки системі керування аварійними сповіщеннями та вбудованому інтерфейсу дистанційного керування ви завжди маєте актуальну інформацію про стан установки. Pump Control відкриває доступ до багатьох робочих параметрів і даних установки.
У разі виникнення несправності ви можете отримувати відповідне SMS-повідомлення. Завдяки цьому можна зручно аналізувати стан установки на відстані та впроваджувати комплексні заходи з оптимізації.

Технік між насосами

Запобігання сухому ходу насосів шляхом динамічного керування рівнем.

Профілактичне обслуговування

Pump Control подовжує час роботи вашої установки, скорочує тривалість періодів простою і зменшує кількість помилок. Pump Control забезпечує можливість профілактичного обслуговування установки завдяки передачі важливих результатів вимірювань і робочих даних до системи керування вищого рівня.
Шляхом постійного збирання цих даних можна виконувати діагностику різних робочих станів, наприклад, заклинювання насосів. Так можна вчасно вжити відповідних заходів із технічного обслуговування і зменшити витрати на ремонт.

Візуалізація програмного забезпечення для автоматизації насосних станцій

Візуалізацію можна адаптувати до потрібної структури підприємства.

Простий введення в експлуатацію

Просте налаштування параметрів керування насосним агрегатом безпосередньо на місці дозволяє впроваджувати ефективні системи автоматизації насосних станцій (наприклад, для автоматичного спорожнення резервуарів). За допомогою системи візуалізації можна швидко налаштовувати усі параметри.
Підключення простих цифрових сигналів значно зменшує витрати на монтаж. Користувачу залишається лише подбати про живлення шафи керування, підключити датчики рівня, витрати й потоку, а також різноманітні вхідні сигнали звичайних кнопок, перемикачів тощо.

Значок програми Pump Control

Перетворіть свій контролер на каналізаційну насосну станцію

Без витрат на інженерне проєктування та програмування: для керування насосними агрегатами відповідно до потреб за допомогою динамічних порогів перемикання можна легко доповнити PLCnext Control програмним рішенням Pump Control.
Разом із вами ми також можемо розробити індивідуальний проєкт або адаптувати наявне рішення згідно з вашими вимогами.

Ознайомтеся з безкоштовною тестовою версією у PLCnext Store.