Керування подачею живлення Наші інноваційні рішення дозволяють гнучко підключати децентралізовані генератори енергії згідно з вимогами місцевого оператора мережі.
Виклик
Параметри в точці підключення до мережі реєструють вимірювальні пристрої, а потім вони надходять до центрального регулятора живлення
Підключення децентралізованих генераторів енергії згідно з чинними стандартами
Енергетичний перехід означає, що децентралізовані генератори енергії й системи акумуляторних батарей роблять значний внесок у стабільність енергосистеми.
Організації, які відповідають за експлуатацію електромереж, задають в технічних умовах підключення фотоелектричних установок обов’язкові діапазони частоти та напруги в мережі, а також допустиму реактивну потужність.
Для керування системою контролери генераторів енергії реєструють наявну напругу та частоту в точках підключення до мережі. На цій основі визначаються відповідні задані значення для інверторів з метою регулювання активної та реактивної потужності в точці підключення до мережі.
Рішення
Комбінація комутаційних пристроїв для регулювання подачі живлення
Підтримка електромережі завдяки регулюванню подачі живлення Просте підключення завдяки комплексному рішенню
Підключення інтерфейсів до підприємства енергопостачання та прямого продавця або інтеграція зовнішніх пристроїв, таких як інвертори та прилади вимірювання енергії, реалізуються нашими партнерами з розробки рішень на основі конкретного проєкту. Завдяки готовим до встановлення рішенням для шаф керування ми вже об’єднали в одному корпусі всі необхідні компоненти, такі як контролер, модулі вводу/виводу, мережеві технології та електричне живлення. Таким чином, ваш децентралізований генератор енергії сприяє стабільності мережі.
Контролер для регулювання подачі живлення
Підключення ваших генераторів енергії до мережі відповідно до вимог енергосистеми Сертифікація
Незалежно від системи — чи то фотоелектрична, чи вітроенергетична, чи біогазова: генератори енергії, які забезпечують подачу живлення до німецької мережі середньої, високої або надвисокої напруги, повинні мати сертифікований блок управління, так званий регулятор генератора енергії. Сертифікат видається органом з сертифікації, акредитованим відповідно до DIN EN ISO/IEC 17065. Сертифікат вимагає постійної адаптації до актуальних директив.
Наш регулятор генератора енергії, Power Control Unit (PCU), сертифікований для Німеччини відповідно до стандарту VDE-AR-N 4110/20/30. Контролер PCU відповідає вимогам щодо ефективної та реактивної потужності й дає змогу здійснювати моніторинг умов напруги в точці підключення до мережі. Для Іспанії наш контролер PCU сертифікований відповідно до стандарту Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. А для Польщі застосовується сертифікат відповідно до ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.
Зменшення витрат на програмування для регулювання подачі живлення
Інтерфейсні програми забезпечують зменшення витрат на програмування
Рішення, яке складається з програмного та апаратного забезпечення Phoenix Contact, гарантує мінімізацію витрат праці на проєктування систем регулювання подачі живлення. Функціональні можливості програмного забезпечення постійно розширюються. Для середовища програмування PLCnext Engineer доступні готові інтерфейсні програми. Вони забезпечують швидку та просту інтеграцію операторів мереж, прямих продавців, приладів вимірювання енергії, інверторів, порталів і погодних датчиків. Після конфігурування програми в PLCnext Engineer здійснюється налаштування параметрів інтерфейсів в eHMI.
Переваги
- Прискорення введення в експлуатацію ваших фотоелектричних установок у точці підключення до мережі
- Сертифікація нашого регулятора генератора енергії для Німеччини, Польщі та Іспанії та виконання європейських вимог щодо підключення до електромережі відповідно до Мережевого кодексу «Вимоги до генераторів» (NC RfG)
- Надійна робота установки і просте підключення до мережі за рахунок виконання всіх технічних умов підключення
- Зручність у користуванні завдяки суттєвому зменшенню витрат на програмування завдяки готовим інтерфейсним програмам
- Максимально можлива гнучкість завдяки відкритості та масштабованості системи
Моніторинг і керування локальними підстанціями
Розумні розподільні мережі Модульна технологія дистанційного керування для локальних підстанцій
Для ефективного розширення й надійної роботи енергетичних мереж важливим фактором є моніторинг експлуатаційних показників. За допомогою наших модульних рішень для дистанційного керування ви можете легко здійснювати моніторинг своїх систем, керувати ними дистанційно й завжди мати всю інформацію як на долоні.
Прилад вимірювання енергії збирає важливі параметри генератора енергії
Моніторинг споживання енергії Інтелектуальний моніторинг для перспективного керування енергоспоживанням
Вимірювальні пристрої, які можна підключати до мережі, забезпечують централізований і місцевий моніторинг електричних параметрів. Завдяки цьому можна збирати всі необхідні параметри фотоелектричної установки за допомогою мікроконтролера та записувати їх у базу даних SQL. Вимірювальні пристрої Phoenix Contact — належне рішення для оптимальної інтеграції генераторів енергії в електромережі.
Наші партнери з розробки рішень в галузі енергетики
Phoenix Contact підтримує глобальну співпрацю з найкращими партнерами, які мають широкі ноу-хау для наших виробів і систем. Завдяки цьому наші рішення для галузі сонячної енергетики оптимальним чином відповідають індивідуальним вимогам клієнтів.
Скористайтеся перевагами від співпраці з нашими компетентними партнерами з розробки рішень й отримайте детальну консультацію просто зараз!
Контактна інформація
Вироби
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.