Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Обмін даними з інвертором Велика кількість готових драйверів і функціональних блоків спрощує введення в експлуатацію. Така різноманітність забезпечує гнучкість для модульних розширень.

Людина перед екраном з оглядом бібліотеки програмного забезпечення Solarworx

Виклик


Фотоелектричний парк

Економічна ефективність фотоелектричних установок

Запорука рентабельної експлуатації фотоелектричних установок — придатність усіх їхніх складників до довготривалої безвідмовної роботи у складних умовах. Однак навіть найкраще апаратне забезпечення можна легко й безпомилково ввести в експлуатацію лише за наявності відповідного програмного забезпечення, перевіреного на практиці.

Готові функціональні блоки роблять можливим використання різних інверторів і приладів вимірювання енергії без трудомісткого аналізу протоколів. Завдяки цьому під час програмування можна сконцентруватися на обробці даних і обміні ними.

Рішення


Програмна бібліотека Solarworx

Готові функціональні блоки спрощують реалізацію проєктів у фотоелектричній галузі

Функціональні блоки програмної бібліотеки Solarworx

Проєкти у фотоелектричній сфері можна легко реалізувати за допомогою нашої програмної бібліотеки Solarworx у програмному забезпеченні для програмування PLCnext Engineer від Phoenix Contact. Вона містить драйвери для реєстраторів даних та інтерфейси для інверторів, приладів вимірювання енергії та порталів. Крім того, туди включено комплексні ключові елементи, наприклад, для розрахунку положення сонця, відстеження фотоелектричних трекерів та зчитування даних із датчиків навколишнього середовища. Ми постійно розробляємо нові драйвери та функціональні блоки для підключення додаткових інверторів. Завдяки цьому витрати на інженерне проєктування під час запуску фотоелектричних установок залишаються низькими.

Компанія Phoenix Contact пропонує спеціалізовані програмні бібліотеки для фотоелектричних установок, які постійно доповнюються новими функціями. Готові функціональні блоки роблять можливим простий обмін даними з інверторами. Вони дають змогу зчитувати загальні дані інверторів, як-от серійний номер або тип. Крім цього, забезпечується визначення всіх поширених типів вимірювальних сигналів змінного та постійного струму, таких як поточна потужність на вході або обсяг виробленої електроенергії. Реєстрація специфічних для інвертора повідомлень про події та сигналів стану також не є проблемою. Асортимент доповнюють функціональні блоки для керування системами стеження за сонцем. Спеціально для системних інтеграторів і користувачів компанія Phoenix Contact розробила сумісні функціональні блоки, які використовують відкритий стандарт SunSpec®.

До міжнародного об’єднання користувачів SunSpec® входять понад 170 учасників — спеціалістів у галузі сонячної енергетики. Для забезпечення можливості створення рішень Plug-and-Play об’єднання прагне визначити стандарти обміну даними. Це зменшує вартість і складність сонячних систем і робить їх привабливішими для інвесторів.

Переваги

  • Спрощення проєктування завдяки заздалегідь запрограмованим функціональним блокам
  • Надійна робота фотоелектричної установки завдяки комплексному тестуванню функціональних блоків
  • Гнучкість завдяки дотриманню міжнародного стандарту програмування IEC 61131
  • Постійне зростання обсягу функцій за рахунок регулярного розширення бібліотеки блоків

Контактна інформація

Групове фото експертів із сонячної енергетики
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Ми залюбки підтримаємо вас на шляху до енергопостачання на засадах сталого розвитку.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.