Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Реєстрація метеорологічних даних Оптимізуйте роботу своєї фотоелектричної установки, оцінюючи всі відповідні погодні дані на основі метеорологічних датчиків для реєстрації умов навколишнього середовища.

Працівник біля метеорологічної станції

Виклик


Фотоелектричний парк під час заходу сонця

Усі дані під контролем

Для експлуатації установок на відкритому просторі необхідно збирати всі отримані за допомогою датчиків метеорологічні дані. Метеорологічні станції безперервно реєструють важливі параметри навколишнього середовища, такі як інтенсивність сонячного випромінювання, швидкість вітру й температура повітря. Ці дані можуть бути використані для розрахунку коефіцієнта продуктивності і передані в центральну систему SCADA через відповідні інтерфейси.

Рішення


Комплексна метеорологічна станція: поєднання датчиків у шафі керування

Метеорологічні станції для фотоелектричних установок

Компанія Phoenix Contact пропонує все необхідне для реєстрації метеорологічних даних. Стандарт IEC 61724-1 описує вимоги до точності датчиків стану навколишнього середовища залежно від класів систем A і B. Системи класу А — це наземні системи, до яких застосовуються особливо високі вимоги. Усі датчики, які пропонує компанія Phoenix Contact, відповідають цьому класу.

На основі датчиків і функціональних блоків з нашої бібліотеки Solarworx оператори системи можуть отримати індекс енергоефективності. Цей індекс порівнює поточну продуктивність системи з теоретично можливою продуктивністю. Таким чином, він є мірою ефективності та надійності системи і його можна порівняти з коефіцієнтом продуктивності.

Інтелектуальне рішення для вимірювання параметрів довкілля

Датчики у складі метеорологічної станції
Погодні датчики на фотоелектричному модулі
Налаштування параметрів метеорологічної станції через вебінтерфейс
Інтерфейси для передачі даних у систему SCADA
Датчики у складі метеорологічної станції

Завдяки нашому широкому асортименту датчиків стану довкілля ми пропонуємо вам компактні метеорологічні станції, які відповідають вашим потребам. Датчики довкілля метеорологічної станції можна підключати безпосередньо до нашої системи керування за допомогою Modbus. Вже налаштовані датчики відразу готові для передачі даних про погоду.

Якщо вимоги зміняться, можна просто додати чи прибрати датчики без необхідності змінювати інтерфейс. Це дає змогу легко розширювати систему навіть у разі зміни вимог.

Погодні датчики на фотоелектричному модулі

Замість підключення окремо кожного датчика вони легко з’єднуються послідовно завдяки нашим роз’ємам M12 із трійниками. Витрати на електромонтаж на місці суттєво скорочуються, а інтеграція в загальну систему не повинна викликати жодних труднощів.

Налаштування параметрів метеорологічної станції через вебінтерфейс

Метеорологічна станція компанії Phoenix Contact призначена для універсального застосування й розрахована на підключення стандартних датчиків через стандартні інтерфейси. Конфігурування датчиків здійснюється за допомогою вебінтерфейсу. Це дозволяє обходитися без навичок програмування під час введення метеорологічної станції в експлуатацію.

Інтерфейси для передачі даних у систему SCADA

Для простої інтеграції в систему SCADA вищого рівня метеорологічні дані конвертуються у бажаний формат (Modbus, PROFINET або SunSpec®) і передаються через мережу Ethernet.

Завдяки веб-інтерфейсу доступ до метеорологічної станції, підключеної до мережі установки, можна отримати в будь-який момент.

Переваги

  • Усі датчики відповідають вимогам IEC 61724-1 для систем класу A
  • Зниження витрат на введення в експлуатацію та конфігурування завдяки підключенню метеорологічних датчиків за допомогою функції Plug-and-Play
  • Гнучкість завдяки індивідуальному вибору датчиків
  • Просте підключення завдяки круглим з’єднувачам M12 промислової якості та підтримка стандартних інтерфейсів
  • Зручне встановлення та швидка інтеграція можливі без знань програмування
Побудова та поєднання в мережу реєстрації метеорологічних даних для установок на відкритому просторі

Метеорологічна станція зберігає зібрані дані в локальній пам’яті та дозволяє користувачу отримувати до них доступ через веб-інтерфейс

Реєстрація метеорологічних даних для установок на відкритому просторі Універсальність застосування й легка інтеграція в загальну систему

Датчики нашої метеорологічної станції мають інтерфейс Modbus, що забезпечує низку переваг. Перш за все, для збору даних усіх датчиків потрібен лише один інтерфейс, завдяки чому зменшується вартість системи та інтерфейсів. Якщо вимоги зміняться, можна просто додати чи прибрати датчики без необхідності змінювати інтерфейс. Це дає змогу легко розширювати систему навіть у разі зміни вимог.

Порівняно з компактними погодними станціями датчики, які пропонує Phoenix Contact, — це окремі модулі. Це означає, що в разі відмови одного датчика заміни потребує лише він. Заміна виконується швидко та просто за допомогою круглих з’єднувачів M12 компанії Phoenix Contact, які відповідають високим промисловим стандартам.

У разі використання нашої станції реєстрації даних підключення здійснюється безпосередньо до комбінованого комутаційного пристрою за допомогою круглого з’єднувача. Крім того, передбачено джерело безперебійного живлення, призначене для перекривання короткочасних збоїв електропостачання.

Завдяки нашій програмі власної розробки з інтегрованою системою керування на базі WEB для введення датчиків в експлуатацію не потрібні знання програмування. Завдяки функції автоматичного керування всі датчики, підключені до шини, розпізнаються автоматично, а за допомогою вбудованого контролера їх можна передавати через такі стандартні інтерфейси, як Modbus TCP, PROFINET тощо.
В умовах роботи від напруги живлення 24 В усі наші датчики мають захист від неправильного підключення, який зводить до мінімуму інвестиційні ризики.

Інтерактивна мапа зображення: Огляд вбудованої метеорологічної станції у фотоелектричному парку для безперервної реєстрації усіх важливих метеоданих
PLCnext Technology
PLCnext Technology — це екосистема для промислової автоматизації, що складається з відкритого апаратного забезпечення, модульного програмного забезпечення для інженерного проєктування, глобальної спільноти та цифрової платформи програмного забезпечення.
Дізнатися більше
PLCnext Technology
Підключення генераторів
Наша система моніторингу параметрів електроенергії, що надходить від фотоелектричних сегментів, дозволяє негайно реагувати на несправності та втрати потужності, навіть у разі відмови окремих сегментів.
Дізнатися більше
Підключення генераторів
Wechselrichterkommunikation
Eine Vielzahl an vorgefertigten Treibern und Funktionsbausteinen ermöglicht eine vereinfachte Inbetriebnahme. Diese Vielzahl bietet Flexibilität für modulare Erweiterungen.
Обмін даними з інвертором
Wechselrichterkommunikation

Контактна інформація

Групове фото експертів із сонячної енергетики
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Ми залюбки підтримаємо вас на шляху до енергопостачання на засадах сталого розвитку.

Проєкт


Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.