Пристрої DC Combiner Box для фотоелектричних систем DC Combiner Box збирає й розподіляє струми фотоелектричних модулів. Крім того, DC Combiner Box контролює потужність системи і захищає окремі модулі від перенапруги.

DC Combiner Box у фотоелектричній системі

Виклик


Дві людини у фотоелектричній системі на відкритому просторі

Максимальна експлуатаційна готовність

Фахівці, які планують і встановлюють фотоелектричні установки, стикаються з проблемою досягнення максимальної доступності та продуктивності фотоелектричних установок. Важливими факторами для цього є збирання і розподіл здобутої окремими сегментами енергії, захист окремих модулів від пошкоджень блискавкою або перенапругою і моніторинг потужності установки.

Рішення


Застосування DC Combiner Box

Індивідуальні концепції рішень для фотоелектричних установок на відкритому просторі

Пристрої DC Combiner Box від Phoenix Contact у компактному корпусі відповідають цим вимогам. Наша система моніторингу для фотоелектричних батарей дає змогу негайно реагувати на несправності та втрати потужності, навіть у разі відмови окремих батарей.

Розподільні коробки для фотоелектричних установок
Огляд продукції

Ознайомтеся тут із нашим асортиментом готових до підключення розподільних коробок для фотоелектричних установок і знайдіть відповідний пристрій DC Combiner Box для свого фотоелектричного парку.

Знайдіть потрібний виріб
Застосування DC Combiner Box

Типова конструкція наших пристроїв DC Combiner Box

Інтерактивна мапа зображення: Вигляд спереду зразка розподільної коробки для фотоелектричних установок
Технології з’єднання
Технологія з’єднання, що не потребує технічного обслуговування, завдяки пружинній технології з’єднання дає змогу швидко й надійно з’єднувати фотоелектричні батареї.
Дізнатися більше
Технології з’єднання
Моніторинг батарей
Функція моніторингу фотоелектричних батарей відіграє центральну роль у пристрої DC Combiner Box. Вона дає змогу безперервно реєструвати стан системи й вимірювати значення струму й напруги батарей. Непряме вимірювання струму з використанням технології ефекту Голла запобігає втратам потужності та виведенню перенапруг до системи моніторингу. Ці дані можуть допомогти оператору системи якомога раніше дізнатися про несправності. Це забезпечує високу експлуатаційну готовність обладнання та оптимізує продуктивність системи генерації.
Дізнатися більше
Моніторинг батарей
Джерело живлення
Перетворювачі постійного струму забезпечують пряме автономне живлення для моніторингу батарей у межах системи. Це означає, що додаткове джерело живлення 230 В змінного струму не потрібне.
Дізнатися більше
Джерело живлення
Захист обладнання
Захист від перенапруг і запобіжники використовуються для захисту розподільних коробок для фотоелектричних установок від зовнішніх впливів, таких як струми витоку чи блискавки. Завдяки цьому забезпечується висока експлуатаційна готовність обладнання.
Дізнатися більше
Захист обладнання
Бездротовий зв’язок
Системи з недостатньою ефективністю заземлення призводять до електромагнітних перешкод в сигнальних проводах. Завдяки бездротовим рішенням електромагнітні перешкоди не впливають на зв’язок для моніторингу. Гнучкі можливості встановлення бездротових рішень якнайкраще підходять для проєктів з модернізації.
Дізнатися більше
Бездротовий зв’язок

Переваги

  • Надійність і довговічність завдяки оптимізованій під температуру конструкції
  • Низькі витрати на встановлення та обслуговування і гнучка мережа завдяки бездротовому зв’язку
  • Постійна доступність завдяки складським запасам стандартизованих виробів у різних варіантах
  • Сумісність та індивідуальна адаптація завдяки конфігуруванню відповідно до вимог замовника

Контактна інформація


Обслуговуючий персонал із планшетом у руці розмовляє у фотоелектричному парку

Робота в партнерстві

Phoenix Contact зі штаб-квартирою в Німеччині є світовим лідером на ринку. Група компаній пропонує новаторські вироби та рішення для комплексної електрифікації, об’єднання в мережу й автоматизації всіх секторів економіки та інфраструктури. Завдяки цим інноваційним виробам і рішенням ми прокладаємо шлях до кліматично нейтрального та сталого світу. Широкий та інноваційний асортимент продукції пропонує перспективні рішення. Всесвітня мережа більше ніж у 100 країнах і 21 000 співробітників гарантують близькість до ваших проєктів.

Контактна інформація

Групове фото експертів із сонячної енергетики
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Ми залюбки підтримаємо вас на шляху до енергопостачання на засадах сталого розвитку.

Поширені запитання


Розмова двох людей у фотоелектричному парку
Обслуговуючий персонал із планшетом у фотоелектричному парку
Людина перед екранами з програмною бібліотекою Solarworx
Розмова двох людей у фотоелектричному парку

Ми гарантуємо близькість до клієнтів і партнерів через міжнародну мережу торгових компаній. Працівники на всіх наших об’єктах у різних місцях розташування захоплені технологіями й інноваціями, які сприяють створенню світу на засадах сталого розвитку для всіх. Завдяки такій присутності Phoenix Contact наші пристрої DC Combiner Box можна швидко отримати по всьому світу.

Обслуговуючий персонал із планшетом у фотоелектричному парку

Шляхом безперервної реєстрації стану системи й вимірювання значень струму й напруги батарей досягається максимальна експлуатаційна готовність обладнання. Завдяки цьому можна скоротити час простою.

Людина перед екранами з програмною бібліотекою Solarworx

Зв'язок RS-485 використовується для передачі даних від пристроїв моніторингу до центрального контролера PLCnext Control. Бібліотека Solarworx також пропонує попередньо запрограмовані функціональні блоки для зчитування даних на PLCnext Control. Бібліотека містить функціональні блоки для різних виробників підтримуваних пристроїв моніторингу батарей.

Дізнатися більше про обмін даними з інвертором
Шафи керування для фотоелектричних парків

Як пристрої DC Combiner Box інтегруються у фотоелектричний парк?

Пристрої DC Combiner Box мають різні інтерфейси. Тому їх можна гнучко інтегрувати в загальну систему. Наші галузеві експерти залюбки проконсультують вас щодо всіх варіантів.
Електрифікація, мережеві технології, автоматизація: ми — ваш ключовий партнер для поєднання секторів. Дізнайтеся більше про інші рішення Phoenix Contact для моніторингу та керування фотоелектричним парком. Завдяки чудовим рішенням для керування подачею живлення, реєстрації даних, збору метеорологічних даних та іншим аспектам фотоелектричної продукції ви можете створити систему енергопостачання на засадах сталого розвитку.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.