- Місце встановлення DC 2 Захист від перенапруг постійного струму біля фотоелектричних модулів: пристрій захисту від перенапруг типу 2
- Місце встановлення DC 1 Захист від перенапруг постійного струму біля інвертора: пристрій захисту від перенапруг типу 2, якщо довжина кабелю між DC 1 та інвертором >10 м
- Місце встановлення AC 2 Захист від перенапруг на боці змінного струму інвертора: пристрій захисту від перенапруг типу 2, якщо довжина кабелю між AC 1 і AC 2 >10 м
- Місце встановлення AC 1 Захист від перенапруг змінного струму в головному розподільнику: пристрій захисту від перенапруг типу 2
Захист від перенапруг для дахових фотоелектричних установок Дізнайтеся про оптимальний захист від перенапруг для свого застосування.
Виклик
Уникайте втрат продуктивності та високих витрат на ремонт
Щоб уникнути перевищення запланованих строків амортизації, слід уникати тривалого часу простою і високих витрат на ремонт. Однак вплив перенапруги та ударів блискавки може завдати значної шкоди системі. Тому концепція захисту від перенапруг надзвичайно важлива для безвідмовної роботи дахових фотоелектричних установок. Концепція має включати захист інвертора, фотоелектричних модулів і, у випадку дахових фотоелектричних установок із зовнішньою системою блискавкозахисту, — захист самої будівлі.
Нормативні вимоги
Стандарти — це дієвий інструмент забезпечення якості, ефективності й безпеки. Для дахових фотоелектричних установок основна увага приділяється двом стандартам:
- HD-60364-7-712 для планування та встановлення фотоелектричних установок
- EN 62305-3 Bbl 5 для вибору та встановлення блискавкозахисту та захисту від перенапруг
Яким вимогам мають відповідати концепції захисту від перенапруг для дахових установок? Орієнтиром може слугувати таке тлумачення відповідно до EN 62305-3 Bbl 5:
- Місце встановлення DC 2 Захист від перенапруг постійного струму біля фотоелектричних модулів: пристрій захисту від перенапруг типу 2
- Місце встановлення DC 1 Захист від перенапруг постійного струму біля інвертора: пристрій захисту від перенапруг типу 2, якщо довжина кабелю між DC 1 та інвертором >10 м
- Місце встановлення AC 2 Захист від перенапруг на боці змінного струму інвертора: пристрій захисту від перенапруг типу 2, якщо довжина кабелю між AC 1 і AC 2 >10 м
- Місце встановлення AC 1 Захист від перенапруг змінного струму в головному розподільнику: пристрій захисту від перенапруг типу 1
- Місце встановлення DC 2 Захист від перенапруг постійного струму біля фотоелектричних модулів: пристрій захисту від перенапруг типу 1
- Місце встановлення DC 1 Захист від перенапруг постійного струму біля інвертора: пристрій захисту від перенапруг типу 1
- Місце встановлення AC 2 Захист від перенапруг змінного струму на боці змінного струму інвертора: пристрій захисту від перенапруг типу 1
- Місце встановлення AC 1 Захист від перенапруг змінного струму в головному розподільнику: пристрій захисту від перенапруг типу 1
Рішення
Розподільні коробки для фотоелектричних установок
У відповідь на ці виклики ми пропонуємо надійні розподільні коробки для фотоелектричних установок із попередньо зібраними системними рішеннями для захисту інвертора дахових фотоелектричних установок, які встановлюються безпосередньо перед входами напруги постійного струму. При цьому всі появи імпульсної перенапруги відводяться безпосередньо до потенціалу заземлення.
Знайдіть потрібну вам розподільну коробку для фотоелектричних установок за 3 кроки:
Для вибору належної розподільної коробки для фотоелектричних установок вирішальними є такі критерії інвертора, який буде використовуватися:
- Кількість регуляторів точки максимальної потужності
- Кількість батарей на один регулятор точки максимальної потужності
- Максимальний струм на кожен регулятор точки максимальної потужності
Для вибору належної розподільної коробки для фотоелектричних установок має значення, чи має будівля зовнішній блискавкозахист:
Будівлі без зовнішнього блискавкозахисту:
- Достатньо пристрою захисту від перенапруг типу 2
Будівлі із зовнішнім блискавкозахистом:
- Пристрій захисту від перенапруг типу 2, якщо дотримано просторове рознесення «s»
- Пристрій захисту від перенапруг типу 1 (або комбінований розрядник 1/2), якщо просторове рознесення «s» не дотримано
Вибір правильної технології з’єднання розподільних коробок для фотоелектричних установок впливає на ефективність, безпеку, довговічність і зручність обслуговування системи. Тут доступні два варіанти.
- З’єднувачі SUNCLIX
- Кабельні вводи з технологією Push-in
Відповівши на ключові запитання вище в межах функції фільтра на сторінці списку продукції, ви зможете швидко та легко знайти потрібний виріб. Основні критерії фільтра для звуження переліку товарів такі:
- Кількість підтримуваних регуляторів точки максимальної потужності
- Кількість батарей (на один регулятор точки максимальної потужності)
- Клас розрядника згідно з IEC
- Тип кабельного вводу
Якщо є додаткові вимоги (наприклад, роз’єднувачі постійного струму, запобіжники), також обмежте ці параметри у фільтрі. Це допоможе вам швидко знайти індивідуальне рішення.
Спеціальна порада: За допомогою нашого пошуку сумісності ви можете лише за три кроки знайти відповідну розподільну коробку для фотоелектричних установок для свого інвертора.
Типова структура наших розподільних коробок для фотоелектричних установок
Переваги
- Захист великої кількості інверторів перед входами напруги постійного струму завдяки широкому асортименту продукції
- Швидкий монтаж та введення в експлуатацію завдяки постачанню розподільних коробок для фотоелектричних установок у готовому до підключення стані
- Спрощене підключення провідника вирівнювання потенціалів для блискавкозахисту завдяки достатній кількості варіантів підключення в розподільній коробці для фотоелектричних установок
- Підключення фотоелектричних батарей без технічного обслуговування за допомогою з’єднувача SUNCLIX або технології з’єднання Push-in
Безпечне роз’єднання в разі пожежі
Немає загальної норми щодо так званих пожежних роз’єднувачів струму в дахових фотоелектричних установках, але організації з пожежної безпеки та страхові компанії дедалі частіше рекомендують їх використання.
Головна мета полягає в тому, щоб у разі виникнення надзвичайної ситуації «автоматично» знеструмити фотоелектричні батареї максимально близько до фотоелектричних модулів. Це мінімізує ризики для екстрених служб. Створюються умови для безпечного пожежогасіння.
Автоматичне вимкнення завдяки пожежному аварійному вимикачу
Незалежно від того, чи обладнана будівля фотоелектричною установкою, перед початком пожежогасіння необхідно забезпечити знеструмлення відповідної зони. Це можна зробити, наприклад, за допомогою головного вимикача або шляхом виймання запобіжників. Ця процедура також перериває подачу живлення на моторизовані роз’єднувачі навантаження в розподільній коробці для фотоелектричних установок, що «автоматично» знеструмлює лінії постійного струму в будівлі. Додатковою перевагою є моторизоване повторне ввімкнення роз’єднувача струму. Навмисні та ненавмисні вимкнення або вимкнення, спричинені перебоями в електропостачанні, не призводять до дорогих сервісних викликів, оскільки роз’єднувачі навантаження після скидання знову вмикаються за допомогою моторизованих засобів.
Важлива інформація та поширені запитання (FAQ)
Дізнайтеся багато інших цікавих порад щодо захисту від перенапруг для фотоелектричних систем та використання розподільних коробок для фотоелектричних установок у нашому вичерпному розділі поширених запитань і відповідей. Тут ви знайдете докладні відповіді та корисну інформацію, яка допоможе вам у плануванні та реалізації ваших проєктів.
Контактна інформація
Контактна інформація
Інші вироби
Поширені запитання
Коли доцільно використовувати роз’єднувач постійного струму?
Роз’єднувач постійного струму є обов'язковим для кожної фотоелектричної установки, оскільки він сприяє безпеці та зручності обслуговування. З’єднання можна безпечно роз’єднати виключно у знеструмленому стані. Вимикачі навантаження часто інтегровані в інвертор, але при великій довжині кабелів значна частина системи все одно залишається під напругою. Цьому потрібно запобігати під час технічного обслуговування або ремонту.
Рішення: встановіть поряд із фотоелектричними модулями додатковий роз’єднувач постійного струму. Наші розподільні коробки для фотоелектричних установок поєднують цей вимикач із захистом від перенапруг і спрощують проводку до інвертора.
Запобіжники: Чому в дахових установках вони відіграють другорядну роль?
У Європі, відповідно до HD 60364, частина 7-712, запобіжники фотоелектричних установок потрібні тільки в системах із трьома та більше фотоелектричними батареями, підключеними паралельно на один регулятор точки максимальної потужності. Якщо паралельно з’єднано три або більше фотоелектричних батарей, струми витоку можуть призвести до пошкодження модулів або кабелів. У таких ситуаціях запобіжники фотоелектричних установок мають вирішальне значення для запобігання травмуванню людей та пошкодженню будівель. Багато сучасних інверторів дають змогу підключати до одного регулятора точки максимальної потужності лише 2 батареї. Інформацію про опір зворотного струму та максимальний захист запобіжників можна знайти в технічному паспорті, наданому виробником модуля. Винятком є фотоелектричні установки з оптимізаторами потужності постійного струму або інверторами із селективним відключенням батарей, які можуть запобігти виникненню струмів витоку. Іноді в такій ситуації можна обійтися без запобіжників фотоелектричних установок, але завжди слід дотримуватися вказівок виробника.
Які технології з’єднання доступні?
Вибір правильної технології з’єднання розподільних коробок для фотоелектричних установок має вирішальний вплив на ефективність, безпеку, довговічність і зручність обслуговування системи. Доступні два варіанти:
1. Вставна технологія з’єднання: SUNCLIX
Ця технологія вирізняється надзвичайною простотою встановлення та зручністю обслуговування. Необхідні штекери входять до комплекту розподільної коробки для фотоелектричних установок, а завдяки технології пружинних з’єднань інструмент для обтискання не потрібен. Запатентований механізм розблокування працює без спеціальних інструментів, а також дає змогу створювати компактні конструкції розподільних коробок для фотоелектричних установок.
2. Пряме підключення через з'єднувальні клеми з технологією Push-in
Крім використання вставних рішень, кабелі також можна вводити через кабельні вводи. З'єднувальні клеми з технологією Push-in забезпечують просте та пряме підключення проводу.
Чи можна також підключати алюмінієві провідники?
Алюмінієві провідники — популярний вибір для фотоелектричних установок завдяки своїй малій вазі та економічній ефективності. Однак для них потрібні спеціальні з’єднувальні клеми й технології для забезпечення надійного та постійного з’єднання. Оскільки стандартні розподільні коробки для фотоелектричних установок не призначені для безпосереднього з’єднання алюмінієвих провідників, потрібні індивідуальні рішення. Це дає змогу уникнути корозії та проблем із контактом.
Чи можливе використання на незахищених відкритих майданчиках?
Встановлення розподільних коробок для фотоелектричних установок на незахищених відкритих майданчиках іноді є неминучим. Хоча розподільні коробки для фотоелектричних установок зі ступенем захисту IP65 є пилонепроникними та захищеними від струменів води, випробування відповідно до DIN EN 60529 є лише порівняльними й не імітують реальні умови. Тому дуже важливо використовувати дахи для захисту від атмосферних впливів. Вони захищають розподільні коробки для фотоелектричних установок на відкритих майданчиках від надмірного зволоження, від перегрівання під впливом сонячних променів та від утворення конденсату. Крім того, вони суттєво збільшують термін служби і надійність розподільних коробок для фотоелектричних установок.
Як можна мінімізувати втрати в лінії?
Різні умови на об'єкті можуть призвести до дуже великої довжини кабелю для певних дахових фотоелектричних установок. Щоб мінімізувати розсіювану потужність, може знадобитися збільшення поперечного перерізу кабелю. Стандартні розподільні коробки для фотоелектричних установок часто пропонують лише обмежену гнучкість з погляду поперечного перерізу з’єднань. Натомість вибір наших варіантів дає змогу збільшити поперечний переріз з’єднання, щоб задовольнити ці вимоги.
На що потрібно зважати під час встановлення зовнішньої системи блискавкозахисту?
Фотоелектрична установка та зовнішня система блискавкозахисту ділять між собою площу даху. Якщо встановлювати фотоелектричну установку та систему блискавкозахисту одночасно, проблем не виникає. У разі пізнішого встановлення фотоелектричної установки на поверхні даху, на якій вже встановлена система блискавкозахисту, необхідно взяти до уваги кілька нюансів. Дізнайтеся тут більше про просторове рознесення, провисання, затінення та прокладання кабелів.
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.