Моніторинг і контроль промислових і великих накопичувачів Акумуляторні батареї використовують в промисловості як високодоступне джерело живлення для виробничих потужностей або для мережевих служб в електромережах. Наші вироби та системи забезпечують надійну роботу акумуляторів.

Використання акумулятора в електромережі

Моніторинг і контроль великих накопичувачів

Виклик


Огляд електромережі з такими системами, як накопичувачі електроенергії та генератори відновлюваної енергії
Аналіз енергоспоживання на виробництві
Експлуатація системи зберігання енергії в промисловій сфері
Огляд електромережі з такими системами, як накопичувачі електроенергії та генератори відновлюваної енергії

Використання інноваційних великих накопичувачів дозволяє надавати такі мережеві послуги, як підтримання напруги або постачання енергії. Завдяки використанню накопичувачів можна оптимальним чином використовувати наявні розподільчі мережі під час енергетичного переходу. Крім того, в майбутньому можна гнучко та швидко реалізувати потрібні розширення мереж.

Наш асортимент, від технологій підключення до систем моніторингу та керування установками, гарантує простоту інженерного проєктування та безпечну і надійну експлуатацію.

Аналіз енергоспоживання на виробництві

Промислові накопичувачів енергії є особливо вдалим рішенням для безперебійного та постійного забезпечення енергією критично важливих виробничих установок. Водночас вони характеризуються швидкою і високою керованістю.

Наше асортимент продукції дозволяє вам легко та гнучко проєктувати системи. Наші компоненти гарантують безпечне використання функцій моніторингу й керування.

Експлуатація системи зберігання енергії в промисловій сфері

Окрім аварійного електропостачання, промислові накопичувачі використовуються для зниження пікових навантажень в мережах. Зменшення навантаження позитивно впливає на плату за користування мережею для оператора мережі. У поєднанні з власними генераторами енергії, наприклад фотоелектричними установками, накопичувачі електроенергії дозволяють зберігати і згодом використовувати самостійно вироблену електроенергію.

Використання нашої технології автоматизації дозволяє збільшити кількість електроенергії, що виробляється власними силами.

Рішення


Акумуляторні накопичувачі для регіональних та розподільчих мереж

Надійна робота великих накопичувачів

Наш узгоджений асортимент продукції забезпечує надійну накопичувачів великої ємності. Центральне місце в цьому займає, зокрема, наш асортимент технологій з'єднання, мережевих технологій та технологій керування. До нашої продукції висуваються високі вимоги щодо якості. Це робиться для того, щоб звести до мінімуму будь-які небезпеки для системи та накопичувача під час експлуатації.

Наші перевірені системи з'єднання забезпечують особливу безпеку керування високими струмами і потужністю, на яку багато клієнтів покладаються вже багато років.
У поєднанні з нашими провідними в галузі джерелами живлення гарантується надійність електроживлення для моніторингу та керування накопичувачем енергії.
Скоординований асортимент мережевих, комунікаційних технологій і технологій автоматизації також пропонує вам повну свободу для оптимального проєктування систем сьогодні і в майбутньому.

Переваги

  • Широкий угоджений асортимент продукції від одного постачальника
  • Перевірені на практиці компоненти, системи та технології для надійної роботи обладнання
  • Персональна консультація для найкращого можливого рішення

Ми будемо раді проконсультувати вас щодо того, як ви можете реалізувати свої вимоги до експлуатації, моніторингу та контролю акумуляторних накопичувачів за допомогою нашого перевіреного на практиці асортименту продукції.

Команда експертів із систем акумуляторних накопичувачів
Команда експертів з акумуляторних накопичувачів

Вироби та системи для моніторингу та керування промисловими та великими накопичувачами Від технології з’єднання до автоматизації

Інтерактивна мапа зображення: Шафа керування для моніторингу й керування системами зберігання електроенергії
З’єднання
Наш асортимент пропонує широкий вибір різноманітних клем для підключення різних застосувань у шафі керування. Стандартне приладдя та уніфікована конструкція дозволяють легко планувати та встановлювати систему.
Докладніше про клемні блоки
З’єднання
Контроль та регулювання
Вимоги до систем автоматизації великих накопичувачів енергії зростають, і системи повинні гнучко реагувати на відповідні вимоги. Наш широкий асортимент контролерів і систем вводу/виводу пропонує вам можливість побудувати автоматизацію за модульним принципом і масштабувати її від окремого компонента до цілої системи. Це дозволяє задовольнити всі специфічні вимоги замовника в індивідуальному порядку. Для додаткової безпеки ви також можете налаштувати систему автоматизації з резервуванням і сертифікованими модулями безпеки. Це максимізує експлуатаційну готовність вашого рішення для накопичення енергії. Просте підключення до систем вищого рівня, наприклад хмарних, забезпечує легкий моніторинг і безпечний віддалений доступ до вашої установки.
Дізнайтеся більше про контролери та системи вводу/виводу
Контроль та регулювання
Безпечна передача даних
Вимоги до безпеки систем зберігання електроенергії в промисловості та енергосистемах продовжують зростати. Тому для надійного керування та моніторингу систем потрібна потужна та відмовостійка комунікаційна інфраструктура. Ми пропонуємо вам комплексне портфоліо для промислового зв'язку від польового рівня до рівня керування. Наші вироби з кібербезпеки доповнюють захист ваших важливих даних. Завдяки безпечній роботі та віддаленому доступу можна швидко та ефективно проводити технічне обслуговування та ремонт.
Дізнатися більше про комутатори й маршрутизатори
Безпечна передача даних
Живлення та захист
Надійне, стабільне електричне живлення забезпечує стабільну роботу й запобігає ушкодженню машин та обладнання. Особливо у випадку відключення електроенергії, система акумуляторних накопичувачів повинна забезпечувати безперервне постачання енергії на установки. Ми пропонуємо широкий асортимент продукції, яка охоплює всі функції безпечної та інтегрованої енергетичної інфраструктури.
Дізнайтеся більше про стабільні джерела електричного живлення
Живлення та захист
Функціональна безпека
Разом з підвищеними вимогами до експлуатаційної готовності обладнання нових промислових накопичувачів зростають і вимоги до безпеки. Особливо на інфраструктурних об'єктах повинні бути встановлені функціональні механізми безпеки, щоб можна було контролювати небезпечні ситуації для людей, машин і природи. Це можна реалізувати за допомогою індивідуальної концепції безпеки. Ми підтримуємо вас, пропонуючи широкий асортимент продукції та технологій, сертифікованих за стандартом SIL, від безконтактних запобіжних вимикачів до комплексних систем керування безпекою.
Дізнатися більше про безпечні комутаційні пристрої та датчики
Функціональна безпека

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.