Інтелектуальна технологія керування компенсує розсіювану потужність Щоб не доводилося платити оператору мережі за реактивну потужність, компанія Phoenix Contact розробила особливу функцію регулювання, яка застосовується у фотоелектричному парку в Німеччині.
Профіль замовника
Кристофер Верліц, ASG Engineering GmbH
Компанія ASG Engineering GmbH із Саксонії-Ангальт, Німеччина, заснована у 2007 році, спеціалізується на консультуванні, плануванні, впровадженні та керуванні роботою фотоелектричних установок.
До асортименту послуг компанії також належить інтеграція установок і накопичувачів у наявну інфраструктуру з оптимальним використанням власного енергоспоживання. Крім того, підприємство займається питаннями обмеження пікових навантажень, а також розробкою рішень для накопичення енергії для систем мікромереж.
Виклик
Точка підключення до мережі у Dessora-Industriepark
Проєкт включає 10-мегаватний фотоелектричний парк у Dessora-Industriepark в Оранієнбаум-Верліці, Саксонія-Ангальт.
Енергія, вироблена сонячною електростанцією, спочатку передається до точки підключення до мережі через трикілометровий підземний кабель, а потім зрештою подається в електромережу. Через велику довжину кабелю виникає розсіювана потужність, особливо вночі. Трансформаторні станції в парку також генерують втрати. Зазвичай це індуктивна розсіювана потужність. Щоб компенсувати таку розсіювану потужність оператор парку зазвичай має за окрему плату купувати в оператора мережі реактивну потужність. Протягом року фінансові витрати на таку купівлю в середньому складаються у п’ятизначну суму.
Рішення
Рішення для керування подачею живлення
Рішення
У точці підключення до мережі встановлено регулятор подачі живлення Phoenix Contact на базі технології PLCnext Technology. Пристрій, сертифікований згідно з німецькою директивою VDE-AR-N 4110/4120, забезпечує відповідність подачі живлення децентралізованим генераторами енергії, під’єднаними до мереж середньої та високої напруги, характеристикам мережі.
Завдяки можливості адаптації апаратного та програмного забезпечення регулятора подачі енергії до індивідуальних вимог та особливостей проєкту пристрій можна доповнити функцією регулювання Q@Night. Цей термін означає контроль реактивної потужності вночі. Запрограмована ASG Engineering та інтегрована у регулятор EZA-функція регулювання Q@Night запобігає звичайному вимкненню інверторів фотоелектричного парку вночі. Замість цього завдяки подачі реактивної потужності значення cos Phi в точці підключення до мережі дорівнює точно 1. Це вирівнює індуктивні та ємнісні характеристики власних елементів парку, тобто кабелів і трансформаторів.
Завдяки цій функції регулювання оператор парку заощаджує понад 20 000 євро на рік
Встановлені у полі інвертори отримують специфікації від пристрою сполучення шини
Подальша передача сигналів керування до системи регулювання Q@Night відбувається через скловолоконну лінію на пристрої сполучення шини Axioline F BK ETH, встановленому в одній з чотирьох трансформаторних станцій у фотоелектричному парку на відстані трьох кілометрів. До пристрою сполучення шини під’єднано модулі RS Uni, які забезпечують можливість експлуатації периферійних пристроїв із послідовними інтерфейсами на системі шини. Пристрій сполучення шини за стандартом RS485 передає на інвертори, під’єднані до 16 ліній за зіркоподібною схемою, специфікації, потрібні як для регулювання подачі живлення, так і для контролю реактивної потужності вночі.
Контактна інформація
Висновок
Висновок
Функція Q@Night у регуляторі подачі живлення дозволяє уникнути дороговартісної купівлі реактивної потужності. Відкрита платформа керування забезпечує можливість швидкого та надійного інженерного проєктування та адаптації згідно з вимогами проєкту.
Співпраця між ASG Engineering GmbH та Phoenix Contact
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.