Функціональна безпека для вимкнення груп у трифазних двигунах Функціональна безпека є особливо важливим питанням в галузі машинобудування та виробничих систем. Такі системи запобігають небезпечним ситуаціям для персоналу й пошкодженням установок і машин. Групи трифазних двигунів мають широке практичне застосування в різних сферах. Для надійної та економічної експлуатації тут потрібне просте у реалізації рішення для забезпечення функціональної безпеки.
Застосування
Простота групового вимкнення й висока експлуатаційна готовність
- Надійне й просте групове вимкнення для захисту персоналу, машин та установок
- Високий рівень експлуатаційної готовності завдяки гібридній технології, що подовжує строк служби у 10 разів
- Надійне вимкнення завдяки вбудованій функції безпеки до SIL 3 та PL e
Наше рішення
Функціональна безпека у трифазних двигунах: зображення системи
Простота функціональної безпеки
За допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки можна виконувати групове вимкнення усіх подальших гібридних пускачів двигуна після аварійної зупинки без додаткових витрат на електромонтаж.
Додатково можна забезпечити живлення усіх модулів від системного джерела електричного живлення. Додатковий модуль зворотного зв’язку дозволяє легко контролювати стан двигуна.
Довший строк служби завдяки гібридній технології CONTACTRON
Строк служби гібридних пускачів двигуна CONTACTRON у десять разів перевищує строк служби звичайних комутаційних пристроїв, що є значною перевагою у разі частого перемикання. Це подовжує інтервали технічного обслуговування й підвищує експлуатаційну готовність обладнання.
Інтелектуальне перемикання й безпечне вимкнення груп двигунів
Простота інтеграції технологій безпеки у машинобудування
Технології безпеки відіграють важливу роль в галузі машинобудування. Вони запобігають травмуванню персоналу та пошкодженню машин.
Стандарт EN ISO 13849-1, розроблений на основі Директиви з машинного обладнання, не лише встановлює підвищені вимоги до реалізації функцій безпеки, але й відкриває нові можливості для виробників машинного обладнання.