Висока експлуатаційна готовність обладнання у внутрішній логістиці
Сьогодні ринок внутрішньої логістики постійно змінюється й зіткається з новими підвищеними вимогами. При цьому ключовими елементами системи логістики є стрічкові транспортери, системи транспортування й висотні склади. Процеси та ефективні системи транспортування з максимальною експлуатаційною готовністю обладнання.
Виклики
Системи мають працювати безпечно й ефективно
Системи у внутрішній логістиці працюють насамперед від трифазних асинхронних двигунів. Для максимально ефективної, безпечної та гнучкої реалізації процесів переміщення сьогодні як ніколи потрібні прості рішення.
Тут є кілька викликів, які необхідно подолати:
- Перевантаження: можливе перевантаження двигунів, що може призвести до їх пошкодження.
- Аварійне вимкнення: в аварійній ситуації двигун має бути безпечно вимкнений.
- Теплове навантаження: високі навантаження можуть призвести до перегріву двигуна.
- Потреба у просторі: Блоки керування двигуном часто займають багато місця в шафі керування.
- Складність встановлення: Встановлення та введення в експлуатацію може зайняти багато часу і бути складним.
Наше рішення
Компактне та просте рішення для транспортування товарів і матеріалів Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen
Безпечна, проста та ефективна експлуатація трифазних асинхронних двигунів є важливою задачею у багатьох сферах логістики.
CONTACTRON Speed Starter компанії Phoenix Contact являє собою компактне рішення з можливістю інтуїтивного керування. Усі необхідні функції для простої експлуатації двигунів інтегровано:
- Різна частота обертання (звичайний хід, мінімальний хід)
- М’який запуск
- Ступінчаста функція
- Безпечне вимкнення крутного моменту
- Енергоефективність
Переваги
- Економічне рішення з усіма потрібними функціями для різної частоти обертання й м’якого запуску
- Різні швидкості для розташування, запуску й уникнення зіткнень
- Енергоефективність для експлуатації двигунів IE2 згідно з вимогами директиви EUP Lot
- Безпечне вимкнення крутного моменту (STO) для надійної експлуатації
- Просте введення в експлуатацію без навичок програмування
Гнучке налаштування швидкості та енергоефективність
Висновок
Проста, безпечна й ефективна експлуатація трифазних асинхронних двигунів
Швидкісний стартер CONTACTRON захищає двигуни в разі перевантаження, вимикаючи їх відповідно до кривої навантаження. Він забезпечує безпечне вимкнення в аварійних ситуаціях завдяки функції безпечного вимкнення крутного моменту (STO) без використання додаткових контакторів. Вбудований тепловий акумулятор забезпечує більш швидке вимкнення двигуна під час високих навантажень для запобігання перегріву. Завдяки компактній конструкції пристрій швидкого пуску займає мало місця в шафі керування. Крім того, простий електромонтаж та інтуїтивно зрозуміла концепція управління значно спрощують установку і введення в експлуатацію.
М’який запуск й різна частота обертання
- Економічне рішення з усіма потрібними функціями для різної частоти обертання й м’якого запуску
- Різні швидкості для розташування, запуску й уникнення зіткнень
- Енергоефективність для експлуатації двигунів IE2 згідно з вимогами директиви EUP Lot
- Безпечне вимкнення крутного моменту (STO) для надійної експлуатації
- Просте введення в експлуатацію без навичок програмування