Швидкісні пускачі CONTACTRON доступні в широкому діапазоні варіантів: класи потужності від 0,25 до 1,5 кВт, з фільтрами стримання завад і без них, з однофазним або трифазним мережевим входом. На додаток до захисту від випадкових змін у пристрої, CONTACTRON-Speed-Starter можна захистити індивідуально налаштованим кодом. Виберіть належний виріб для вашої сфери застосування.
Speed starter with soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 230 V AC and 1.5 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, single-phase load input, with integrated EMC filter