CSS 0.75-1/3-EMC - Speed starter
1201613

Speed starter with soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 230 V AC and 0.75 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, single-phase load input, with integrated EMC filter

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція